AP-Verteiler Hager univers 6-reihig media 72TE Tür IP44 550×950×165mm FWB62K5
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Montageplatte für Verteilergehäuse 13 Produkte verfügbar -
Einführungsflansch für Gehäuse 4 Produkte verfügbar -
Komponenten für Verdrahtung, Kabeleinführung und Kabelbefestigung 1 Produkte verfügbar -
Einbaufeld für Telekommunikation 3 Produkte verfügbar -
Tür/Bedienfeld 1 Produkte verfügbar -
Rangierfeld für Gehäuse 5 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Anzahl der Leitungseinführungen8
-
Geeignet für AussenbereichNein
-
Montage aufAufputz
-
Nennstrom125 A
-
Anzahl der Schienen6
-
Anzahl Reihen6
-
Anzahl Felder2
-
Mit SchlossNein
-
Mit NeutralleiterklemmenblockNein
-
Mit ErdungsklemmenblockJa
-
Mit MontageplatteJa
-
Anzahl Module72
-
Absicherung Hauptschalter als EinspeisegerätNein
-
Mit LeitungseinführungJa
-
Höhe950 mm
-
Breite550 mm
-
Tiefe165 mm
-
Einbauhöhe950 mm
-
Einbaubreite550 mm
-
Einbautiefe161 mm
-
Breite in Teilungseinheiten24
-
Anzahl Schranktüren1
-
Ausführung des HandgriffesKlappgriff mit Vorreiber
-
Mit transparentem Deckel/TürNein
-
Art der SchranktürEinzeltür
-
MontageartAufputz
-
WerkstoffAcrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA), Polycarbonat (PC)
-
RAL Nummer9010
-
FarbeReinweiss
-
Werkstoff MontageplatteAcrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA), Polycarbonat (PC)
-
Ultraviolettstrahlen beständigNein
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
Stossfestigkeit IKIK09
-
Schutzart IPIP44
-
SchliessungstypStangenschloss, Ohne Schloss
-
Glühdrahttest750 °C
Umweltinformationen
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild FWB62K5
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt FWB62K5
Feldverteiler AP,univers,IP44,SKII,72PLE+Mediafeld,950x550x161mm,QC
PDF -
Montageanleitung
Mounting instruction for FWB / FP / ZB enclosure
Wall- / door- and flange mounting
PDF1,88 MB -
BIM Revit Objekte
BIM Revit Objekte de-CH 2026-02-12
RFA1,50 MBBIM Revit Objekte de-CH 2026-02-12
RFA1,46 MBBIM Revit Objekte en-GB 2026-02-12
RFA1,47 MBBIM Revit Objekte en-GB 2026-02-12
RFA1,50 MBBIM Revit Objekte fr-CH 2026-02-12
RFA1,48 MBBIM Revit Objekte fr-CH 2026-02-12
RFA1,51 MBBIM Revit Objekte it-CH 2026-02-12
RFA1,52 MBBIM Revit Objekte it-CH 2026-02-12
RFA1,49 MB -
Handbuch
Technical manual for FWB enclosures
Surface boards and accessories (EN)
PDF34,45 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-03-09
PDF1,44 MB
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB