Montageplatte, univers, 720x247mm, gelocht, mit Montageschrauben UZ51M6

EAN-Nr.
3250616367180
E-nr.
822 991 704
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F3
Preis*
CHF 62.90
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe instal­liertes Produkt
    720 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    247 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl­blech
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    nicht betroffen
Sicher­heit
  • REACH-­kon­form
    Ja
  • RoHS-­kon­form
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Ja
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.