AP-Verteiler Hager univers 7-reihig 180TE Deckel IP44 800×1100×160mm FWB73N3
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie einen Wiederverkäufer
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Tür/Bedienfeld 5 Produkte verfügbar -
Komponenten für Verdrahtung, Kabeleinführung und Kabelbefestigung 3 Produkte verfügbar -
Lackstift 1 Produkte verfügbar -
Durchgangs-Reihenklemme 1 Produkte verfügbar -
Kennzeichnungsmaterial 2 Produkte verfügbar -
Schliesssystem 19 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Montage aufAufputz
-
Nennstrom125 A
-
Anzahl der Schienen17
-
Anzahl Reihen17
-
Anzahl Felder3
-
Mit SchlossNein
-
Mit NeutralleiterklemmenblockNein
-
Mit ErdungsklemmenblockNein
-
Mit MontageplatteNein
-
Anzahl Module180
-
Mit LeitungseinführungJa
-
Höhe1100 mm
-
Breite800 mm
-
Tiefe165 mm
-
Breite in Teilungseinheiten36
-
Anzahl Schranktüren2
-
Anzahl der Schlösser1
-
Ausführung des HandgriffesKlappgriff mit Vorreiber
-
Mit transparentem Deckel/TürNein
-
MontageartAufputz
-
WerkstoffStahl
-
RAL Nummer9010
-
FarbeReinweiss
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
Schutzart IPIP44
-
SchliessungstypStangenschloss
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild FWB73N3
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt FWB73N3
Feldvert.AP,univers,IP44,SKII,180PLE,3x7Reihen,HS Abstand150mm,1100x800x161mm
PDF -
Bedienungsanleitung
Montageanleitung für FPxx, FWxx, FZxx, ZBxx, ZHxx, ZKxx, ZLxx, ZPxx, ZQxx, ZSxx, ZWxx - Schränke, Feldverteiler, Zählerverteiler (Stand: 03.2015)
Zählerschrankgehäuse
PDF3,08 MB
Montageanleitung für QC-Steckklemme
PE/N-Klemme
PDF673,51 kB -
Montageanleitung
Montageanleitung für FWxx, FZxx, KNxx, UZxx, VAxx, VExx, VHxx, VUxx, VZxx, ZBxx, ZExx, ZHxx, ZKxx, ZLxx, ZSxx, ZUxx, ZZxx - Feldverteiler, Träger, Quick-Connectklemmen, Schränke, Einbausätze, Verteilerfelder, Umrüstpakete (Stand: 09.2009)
QuickConnect PE/N-Klemme
PDF608,90 kB -
BIM Revit Objekte
Range : Univers. Flush mounted switchboard IP44 with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte fr-FR 2020-01-01
RFA1,48 MBRange : Univers. Flush mounted switchboard IP44 with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte fr-FR 2020-01-01
RFA1,46 MBRange : Univers. Flush mounted switchboard IP44 with DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,47 MBRange : Univers. Flush mounted switchboard IP44 with DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,45 MBRange : Univers. Flush mounted switchboard IP44 with DIN rail system. Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte it-IT 2024-01-18
RFA1,47 MBRange : Univers. Flush mounted switchboard IP44 with DIN rail system. Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte it-IT 2024-01-18
RFA1,45 MBRange : Univers. Recessed mounted switchboard IP44 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01
RFA1,46 MBRange : Univers. Recessed mounted switchboard IP44 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01
RFA1,44 MBRange : Univers. Surface mounted switchboard IP44 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01
RFA1,46 MBRange : Univers. Surface mounted switchboard IP44 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01
RFA1,45 MBRange : Univers. Surface mounted switchboard IP44 with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte fr-FR 2020-01-01
RFA1,49 MBRange : Univers. Surface mounted switchboard IP44 with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte fr-FR 2020-01-01
RFA1,47 MBRange : Univers. Surface mounted switchboard IP44 with DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,48 MBRange : Univers. Surface mounted switchboard IP44 with DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,46 MBRange : Univers. Surface mounted switchboard IP44 with DIN rail system. Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte it-IT 2024-01-18
RFA1,48 MBRange : Univers. Surface mounted switchboard IP44 with DIN rail system. Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte it-IT 2024-01-18
RFA1,46 MBRange Univers enclosures for CH (Lang. : en) IP44 with installation System hosted-V2021
BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01
RFA1,45 MBRange Univers enclosures for CH (Lang. : en) IP44 with installation System no hosted-V2021
BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01
RFA1,44 MBRange Univers enclosures for CH (Lang. : en) IP44 with installation System surface mounted hosted-V2021
BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01
RFA1,49 MBRange Univers enclosures for CH (Lang. : en) IP44 with installation System surface mounted no hosted-V2021
BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01
RFA1,48 MB -
Handbuch
Handbook de-DE 2023-03-30
Handbuch de-DE 2023-03-30
PDF23,41 MB
Handbook en-GB 2023-03-30
Handbuch en-GB 2023-03-30
PDF23,14 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-03-09
PDF1,44 MB
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-08-29
PDF143,25 kB