EBS, univers, 7-reihig, Höhe:1050mm,QC • UW71VA | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
    witty Ladelösungen
    Bietet für jede Lade­an­for­de­rung im privaten und halb­öf­fent­li­chen Bereich die mass­ge­schnei­derte Wallbox
    Zu witty
    Zum Konfigurator
    • Lösungen
    • Wohnbau
      Für höchste Desi­gnan­sprüche
      Das bellebte Schalter-und Steckdosendesign kallysto sorgt für stilvolle Inneneinrichtungen.
      zu kallysto
    • Zweckbau
      Ein System. Viele Möglich­keiten
      Das kompakte Steckso­ckel­system bietet ein Maximum an Flexi­bi­lität bei der Planung und Ausführung.
      Mehr zu uniway
    • Infrastruktur
      Die offene Leistungsschalterreihe hw+
      Leistungsschalter – HW1, HW2 und HW4 – deckt die Nennströme von 630 bis 4000 A ab.
      Mehr erfahren
    • Energiemanagement
      Die Ladelö­sung für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewerbe: witty pro
      witty pro regelt bis zu 40 Lade­sta­tionen für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewer­be­bauten.
      zu witty pro
    • Alle ansehen
  • Wissen
    Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
    Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
    Referenzen entdecken
    • Wissen
    • Referenzen
      Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
      Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
      Referenzen entdecken
    • Trainings
      Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
      Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
      Referenzen entdecken
    • Kundencenter
      Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
      Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
      Referenzen entdecken
    • Newsletter
      Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
      Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
      Referenzen entdecken
    • Alle ansehen
  • Support
    Download-Center
    Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
    Zum Download-Center
    • Support
    • Tech­ni­sches Support Center
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Tools, Apps, Software
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Kataloge und Broschüren
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Download-Center
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Zertifikate
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Partner
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Alle ansehen
  • Über uns
    Arbeiten bei Hager
    Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
    Mehr erfahren
    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
      Arbeiten bei Hager
      Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
      Mehr erfahren
    • Arbeiten bei Hager
      Arbeiten bei Hager
      Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
      Mehr erfahren
    • Kontakt
      Arbeiten bei Hager
      Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
      Mehr erfahren
    • Alle ansehen
  • Alle Kategorien anzeigen
Konto
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
  • Feld­ver­teiler und Schränke bis 160 A und Multi­media
  • Feld­ver­teiler Unter­putz
  • UW71VA
UW71VA - Modularfeld Hager für Verteiler FWB7* mit QC-Erdklemme
UW71VA - Modularfeld Hager für Verteiler FWB7* mit QC-Erdklemme
UW71VA - Modularfeld Hager für Verteiler FWB7* mit QC-Erdklemme
UW71VA - Modularfeld Hager für Verteiler FWB7* mit QC-Erdklemme
UW71VA - Modularfeld Hager für Verteiler FWB7* mit QC-Erdklemme
UW71VA - Modularfeld Hager für Verteiler FWB7* mit QC-Erdklemme
UW71VA - Modularfeld Hager für Verteiler FWB7* mit QC-Erdklemme
UW71VA - Modularfeld Hager für Verteiler FWB7* mit QC-Erdklemme

Modularfeld Hager für Verteiler FWB7* mit QC-Erdklemme

UW71VA

UW71VA - Modularfeld Hager für Verteiler FWB7* mit QC-Erdklemme
UW71VA - Modularfeld Hager für Verteiler FWB7* mit QC-Erdklemme
UW71VA - Modularfeld Hager für Verteiler FWB7* mit QC-Erdklemme
UW71VA - Modularfeld Hager für Verteiler FWB7* mit QC-Erdklemme
UW71VA - Modularfeld Hager für Verteiler FWB7* mit QC-Erdklemme
UW71VA - Modularfeld Hager für Verteiler FWB7* mit QC-Erdklemme
UW71VA - Modularfeld Hager für Verteiler FWB7* mit QC-Erdklemme
UW71VA - Modularfeld Hager für Verteiler FWB7* mit QC-Erdklemme
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke

Modularfeld Hager für Verteiler FWB7* mit QC-Erdklemme UW71VA

EAN-Nr.
3250612740307
E-nr.
822 970 024
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F3
Preis*
206.00 CHF
/ Stück *
 206.00 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Abdeck­leiste 1 Produkte verfügbar

Vervollständigen Sie Ihr System

  • Abdeck­leiste
  • S35S

    Abdeckstreifen, univers Z, 219 mm, für 12 PLE, brechbar

     3.40 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    1050 mm
  • Breite
    250 mm
  • Tiefe
    87 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl Felder
    1
  • Anzahl Reihen
    7
  • Anzahl der Schienen
    7
  • Mit Monta­ge­platte
    Nein
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    12
Werk­stoff
  • RAL Nummer
    9010
Liefe­r­um­fang
  • Mit Deckel
    Ja

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
PDF
8,50 MB
REACH declaration UW71VA (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration UW71VA (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild UW71VA | Hager Schweiz

    Produktbild UW71VA

  • Bedienungsanleitung

    Bild Montageanleitung für QC-Steckklemme | Hager Schweiz

    Montageanleitung für QC-Steckklemme

    PE/N-Klemme

    PDF
    673,51 kB
  • Handbuch

    Bild Handbook de-DE 2023-03-30 | Hager Schweiz

    Handbook de-DE 2023-03-30

    Handbuch de-DE 2023-03-30

    PDF
    23,41 MB
    Bild Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager Schweiz

    Handbook en-GB 2023-03-30

    Handbuch en-GB 2023-03-30

    PDF
    23,14 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Schweiz

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2023-05-12

    PDF
    332,34 kB
Mehr Downloads
  • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

    senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    FWB31S - AP-Verteiler Hager univers 3-reihig 36TE Tür IP44 300×500×160mm
    FWB31S
    Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 36PLE, H:500xB:300xT:161mm, QuickConnect
    Preis*
     284.00 CHF
    / Stück *
     284.00 CHF
    / Stück *
  • 2
    FWB31T1S - AP-Verteiler Hager univers 3-reihig 36TE IP30 300×500×160mm
    FWB31T1S
    Feldverteiler AP, univers, IP30, SKII, 500x300x161mm, 36PLE, ohne Tür, QC
    Preis*
     210.00 CHF
    / Stück *
     210.00 CHF
    / Stück *
  • 3
    FWB32S - AP-Verteiler Hager univers 3-reihig 72TE Tür IP44 550×500×160mm
    FWB32S
    Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 72PLE, H:500xB:550xT:161mm, QuickConnect
    Preis*
     432.00 CHF
    / Stück *
     432.00 CHF
    / Stück *
  • 4
    FWB32T1S - AP-Verteiler Hager univers 3-reihig 72TE IP30 550×500×160mm
    FWB32T1S
    Feldverteiler AP, univers, IP30, SKII, 500x550x161mm, 72PLE, ohne Tür, QC
    Preis*
     361.00 CHF
    / Stück *
     361.00 CHF
    / Stück *
  • 5
    FWB33S - AP-Verteiler Hager univers 3-reihig 108TE Tür IP44 800×500×160mm
    FWB33S
    Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 108PLE, H:500x800xT:161mm, QuickConnect
    Preis*
     567.00 CHF
    / Stück *
     567.00 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group