AP-Verteiler Hager univers 7-reihig 252TE IP30 1100×800×160mm FWB73T1S
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Montageplatte für Verteilergehäuse 13 product.page.accessories.products-available -
Einführungsflansch für Gehäuse 4 product.page.accessories.products-available -
Einbaufeld für Telekommunikation 3 product.page.accessories.products-available -
Komponenten für Verdrahtung, Kabeleinführung und Kabelbefestigung 1 product.page.accessories.products-available -
Tür/Bedienfeld 3 product.page.accessories.products-available -
Trennplatte für Zähler-/Verteilerfelder 2 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Technische Merkmale
-
Anzahl der Leitungseinführungen12
-
Geeignet für AussenbereichNein
-
Montage aufAufputz
-
Nennstrom125 A
-
Anzahl der Schienen21
-
Anzahl Reihen7
-
Anzahl Felder3
-
Mit SchlossNein
-
Mit NeutralleiterklemmenblockJa
-
Mit ErdungsklemmenblockJa
-
Mit MontageplatteNein
-
Anzahl Module252
-
Mit LeitungseinführungJa
-
Höhe1100 mm
-
Breite800 mm
-
Tiefe165 mm
-
Einbauhöhe1100 mm
-
Einbaubreite800 mm
-
Einbautiefe161 mm
-
Breite in Teilungseinheiten36
-
Anzahl Schranktüren0
-
Anzahl der Schlösser0
-
Mit transparentem Deckel/TürNein
-
MontageartAufputz
-
WerkstoffStahl
-
RAL Nummer9010
-
FarbeReinweiss
-
Ultraviolettstrahlen beständigNein
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
Stossfestigkeit IKIK05
-
Schutzart IPIP30
-
SchliessungstypOhne Schloss
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild FWB73T1S
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatenblatt FWB73T1S
Feldverteiler AP,univers,IP30,SKII,1100x800x161mm,252PLE, ohne Tür,QC
PDF -
Bedienungs- & Montageanleitungen
Montageanleitung für QC-Steckklemme
PE/N-Klemme
PDF673,51 kB -
Bedienungs- & Montageanleitungen
Mounting instruction for FWB / FP / ZB enclosure
Wall- / door- and flange mounting
PDF1,88 MB -
Software
BIM Revit Objekte de-CH 2026-02-12
RFA1,30 MBBIM Revit Objekte de-CH 2026-02-12
RFA1,32 MBBIM Revit Objekte en-GB 2026-02-12
RFA1,32 MBBIM Revit Objekte en-GB 2026-02-12
RFA1,30 MBBIM Revit Objekte fr-CH 2026-02-12
RFA1,32 MBBIM Revit Objekte fr-CH 2026-02-12
RFA1,31 MBBIM Revit Objekte it-CH 2026-02-12
RFA1,31 MBBIM Revit Objekte it-CH 2026-02-12
RFA1,33 MBRange : Univers. Surface mounted switchboard IP30 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01
RFA1,36 MBRange : Univers. Surface mounted switchboard IP30 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01
RFA1,35 MBRange : Univers. Surface mounted switchboard IP30 with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte fr-FR 2020-01-01
RFA1,38 MBRange : Univers. Surface mounted switchboard IP30 with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte fr-FR 2020-01-01
RFA1,36 MBRange : Univers. Surface mounted switchboard IP30 with DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,38 MBRange : Univers. Surface mounted switchboard IP30 with DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,36 MBRange : Univers. Surface mounted switchboard IP30 with DIN rail system. Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte it-IT 2024-01-18
RFA1,38 MBRange : Univers. Surface mounted switchboard IP30 with DIN rail system. Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte it-IT 2024-01-18
RFA1,36 MBRange Univers enclosures for CH (Lang. : en) IP30 with installation System surface mounted hosted-V2021
BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01
RFA1,35 MBRange Univers enclosures for CH (Lang. : en) IP30 with installation System surface mounted no hosted-V2021
BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01
RFA1,35 MB -
Dokumentationen
Handbook de-DE 2023-03-30
Handbuch de-DE 2023-03-30
PDF23,41 MB
Handbook en-GB 2023-03-30
Handbuch en-GB 2016-02-10
PDF23,14 MB
Technical manual for FWB enclosures
Surface boards and accessories (EN)
PDF34,45 MB -
Normen & Umweltinformationen
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-03-09
PDF1,44 MB
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB