EAN-Nr.
3250616231696
E-nr.
966 733 453
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F3
Preis*
CHF 53.10
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    72 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    40 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    250 mm
  • Breite in Teilungs­ein­heiten
    12
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl­blech
Sicher­heit
  • REACH-­kon­form
    Ja
  • RoHS-­kon­form
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Nein
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.