AP-Verteiler Hager univers 7-reihig 336TE IP30 1050×1100×160mm FWB74T1S
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Montageplatte für Verteilergehäuse 13 Produkte verfügbar -
Einführungsflansch für Gehäuse 4 Produkte verfügbar -
Einbaufeld für Telekommunikation 3 Produkte verfügbar -
Komponenten für Verdrahtung, Kabeleinführung und Kabelbefestigung 1 Produkte verfügbar -
Tür/Bedienfeld 3 Produkte verfügbar -
Trennplatte für Zähler-/Verteilerfelder 2 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Anzahl der Leitungseinführungen16
-
Geeignet für AussenbereichNein
-
Montage aufAufputz
-
Nennstrom125 A
-
Anzahl der Schienen28
-
Anzahl Reihen7
-
Anzahl Felder4
-
Mit SchlossNein
-
Mit NeutralleiterklemmenblockJa
-
Mit ErdungsklemmenblockJa
-
Mit MontageplatteNein
-
Anzahl Module336
-
Mit LeitungseinführungJa
-
Höhe1100 mm
-
Breite1050 mm
-
Tiefe165 mm
-
Einbauhöhe1100 mm
-
Einbaubreite1050 mm
-
Einbautiefe161 mm
-
Breite in Teilungseinheiten48
-
Anzahl Schranktüren0
-
Anzahl der Schlösser0
-
Mit transparentem Deckel/TürNein
-
MontageartAufputz
-
WerkstoffStahl
-
RAL Nummer9010
-
FarbeReinweiss
-
Ultraviolettstrahlen beständigNein
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
Stossfestigkeit IKIK05
-
Schutzart IPIP30
-
SchliessungstypOhne Schloss
Umweltinformationen
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild FWB74T1S
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt FWB74T1S
Feldverteiler AP,univers,IP30,SKII,1100x1050x161mm,336PLE, ohne Tür,QC
PDF -
Bedienungsanleitung
Montageanleitung für QC-Steckklemme
PE/N-Klemme
PDF673,51 kB -
Montageanleitung
Mounting instruction for FWB / FP / ZB enclosure
Wall- / door- and flange mounting
PDF1,88 MB -
BIM Revit Objekte
BIM Revit Objekte de-CH 2026-02-12
RFA1,30 MBBIM Revit Objekte de-CH 2026-02-12
RFA1,32 MBBIM Revit Objekte en-GB 2026-02-12
RFA1,32 MBBIM Revit Objekte en-GB 2026-02-12
RFA1,30 MBBIM Revit Objekte fr-CH 2026-02-12
RFA1,32 MBBIM Revit Objekte fr-CH 2026-02-12
RFA1,31 MBBIM Revit Objekte it-CH 2026-02-12
RFA1,31 MBBIM Revit Objekte it-CH 2026-02-12
RFA1,33 MBRange : Univers. Surface mounted switchboard IP30 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01
RFA1,36 MBRange : Univers. Surface mounted switchboard IP30 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01
RFA1,35 MBRange : Univers. Surface mounted switchboard IP30 with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte fr-FR 2020-01-01
RFA1,38 MBRange : Univers. Surface mounted switchboard IP30 with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte fr-FR 2020-01-01
RFA1,36 MBRange : Univers. Surface mounted switchboard IP30 with DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,38 MBRange : Univers. Surface mounted switchboard IP30 with DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,36 MBRange : Univers. Surface mounted switchboard IP30 with DIN rail system. Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte it-IT 2024-01-18
RFA1,38 MBRange : Univers. Surface mounted switchboard IP30 with DIN rail system. Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte it-IT 2024-01-18
RFA1,36 MBRange Univers enclosures for CH (Lang. : en) IP30 with installation System surface mounted hosted-V2021
BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01
RFA1,35 MBRange Univers enclosures for CH (Lang. : en) IP30 with installation System surface mounted no hosted-V2021
BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01
RFA1,35 MB -
Handbuch
Handbook de-DE 2023-03-30
Handbuch de-DE 2023-03-30
PDF23,41 MB
Handbook en-GB 2023-03-30
Handbuch en-GB 2016-02-10
PDF23,14 MB
Technical manual for FWB enclosures
Surface boards and accessories (EN)
PDF34,45 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-03-09
PDF1,44 MB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB