Tür,univers, rechts, Media, geschlitzt, 90SL RAL9010, für Schrank IP3X 650x550mm FZ006FM

EAN-Nr.
7611912539293
E-nr.
822 993 744
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F3
CHF 188.50
/ Stück *

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Vorge­se­hene Türpo­si­tion
    Rechts
Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    12 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    619 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    519 mm
Deckel, Tür
  • Anzahl der Schlösser
    0
  • Trans­pa­renter Deckel/Tür
    Nein
Werk­stoff
  • Farbe
    weiß
  • Farbe
    weiß
  • RAL Farbe
    RAL 9010 - Rein­weiß
  • Werk­stoff
    Kunst­stoff/­Me­tall
  • Ober­fläche
    pulver­be­schichtet
Ausstat­tung
  • Anzahl Felder
    2
  • Anzahl Schlüssel
    1
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    nicht betroffen
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP3X
  • REACH-­kon­form
    Nein
  • RoHS-­kon­form
    Ja
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.