Feldverteiler UP 96PLE mit univers,IP30,SKII, Nischenmaße HxBxT:657x565x115mm FWU42S1

EAN-Nr.
3250612739592
E-nr.
822 540 034
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F3
CHF 550.00
/ Stück *

Technische Merkmale

Ausfüh­rung
  • Anzahl Module
    96
Kompa­ti­bi­lität
  • Geeignet für Multi­media
    Nein
Strom
  • Nenn­strom
    125 A
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    112 mm
  • Tiefe der Mauer­ni­sche
    115 mm
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    125 mm
  • Innen­tiefe
    119 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    703 mm
  • Monta­ge­höhe
    703 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    603 mm
  • Breite in Teilungs­ein­heiten
    24
  • Mate­ri­al­dicke Gehaüse
    1 mm
  • Einbau­höhe
    652 mm
  • Einbaubreite
    560 mm
Deckel, Tür
  • Deckel Art
    mit Ausschnitt
  • Türver­rie­ge­lung
    ohne
  • Türf­lügel
    Einzeltür
  • Art der Abde­ckung
    Tür
  • Trans­pa­renter Deckel/Tür
    Nein
Werk­stoff
  • Farbe
    weiß
  • RAL Farbe
    RAL 9010 - Rein­weiß
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    pulver­be­schichtet
Montage
  • Geeignet für Außen­ge­brauch
    Nein
Anschluss
  • Anzahl der Leitungs­ein­füh­rungen
    4
Ausstat­tung
  • Anzahl Reihen
    4
  • Anzahl Felder
    2
  • Anzahl Schlüssel
    1
  • Anzahl Hutschienen
    8
  • Zusatz­ein­rich­tungen möglich
    Ja
  • Anzahl der Öffnungen für Flansch­platten
    4
  • Erwei­te­rung möglich
    Nein
  • Erdungs­klem­men­block
    Nein
  • Neutral­lei­ter­klem­men­block
    Nein
  • Signal­durch­las­sende Tür
    Nein
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    betroffen
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP30
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse II
  • REACH-­kon­form
    Nein
  • RoHS-­kon­form
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Nein
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.