The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • Anschluss­technik
    • PE- und N-Klemmen und Zubehör
    • UM00Z0
    EAN-Nr.
    3250616240636
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    F3
    • PE- und N-Klemmen und Zubehör

    Schraubensatz, Multimedia, für Kunststoff-Platte,Ø4x9,5mm,Ø4x25mm,2x10 Schrauben UM00Z0

    Preis*
    CHF 4.20
    / Stück *
    CHF 4.20
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Schraubensatz, Multimedia, für Kunststoff-Platte,Ø4x9,5mm,Ø4x25mm,2x10 Schrauben

    UM00Z0

    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UM00Z0
    PDF
    Hager RoHS report UM00Z0
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild UM00Z0 | Hager Schweiz

      Produktbild UM00Z0

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt UM00Z0 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt UM00Z0

      Schraubensatz, Multimedia, für Kunststoff-Platte,Ø4x9,5mm,Ø4x25mm,2x10 Schrauben

      PDF
    • Handbuch

      Bild Handbook de-DE 2023-03-28 | Hager Schweiz

      Handbook de-DE 2023-03-28

      Handbuch de-DE 2023-03-28

      PDF
      6,50 MB
      Bild Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager Schweiz

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Handbuch en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
      Bild Handbook en-GB 2023-04-11 | Hager Schweiz

      Handbook en-GB 2023-04-11

      Handbuch en-GB 2023-04-11

      PDF
      5,83 MB
      Bild Handbuch en-GB 2026-05-13 | Hager Schweiz

      Handbuch en-GB 2026-05-13

      PDF
      34,45 MB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      K156 - Klemmensteg Hager 1×25/8×16/8×10mm² Messing
      K156
      Messingschienenklemme, 121mm, 1x25mm² - 4x16mm² - 12x10mm², ohne Montagesockel
      Preis*
      CHF 6.00
      / Stück *
      CHF 6.00
      / Stück *
    • 2
      KM06E - Schutzleiter-Klemmensteg Hager 1×25/2×16/3×10mm²
      KM06E
      Messingklemme, NZ-Zählertafel, PE, 6 Klemmstellen
      Preis*
      CHF 6.05
      / Stück *
      CHF 6.05
      / Stück *
    • 3
      KM25E - Schutzleiter-Klemmensteg Hager 1×25/11×16/13×10mm²
      KM25E
      Messingklemme, NZ-Zählertafel, PE, 25 Klemmstellen
      Preis*
      CHF 19.90
      / Stück *
      CHF 19.90
      / Stück *
    • 4
      KM22A - PE/N-Klemme, univers Z, 2x22 Klemmstellen, 10x16/12x10 mm²
      KM22A
      PE/N-Klemme, univers Z, 2x22 Klemmstellen, 10x16/12x10 mm²
      Preis*
      CHF 31.10
      / Stück *
      CHF 31.10
      / Stück *
    • 5
      KM07N - Neutralleiter-Klemmensteg Hager 3×16/4×10mm²
      KM07N
      Messingklemme, NZ-Zählertafel, N, 7 Klemmstellen
      Preis*
      CHF 6.55
      / Stück *
      CHF 6.55
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group