The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • Anschluss­technik
    • PE- und N-Klemmen und Zubehör
    • KM07N
    Neutralleiter-Klemmensteg Hager KM07N, aus Messing In ≤ 60 A
    EAN-Nr.
    3250613831059
    E-nr.
    157 607 104
    VPE
    50 Stück
    Rabattgruppe
    K3
    • PE- und N-Klemmen und Zubehör

    Neutralleiter-Klemmensteg Hager 3×16/4×10mm² KM07N

    Preis*
    CHF 7.00
    / Stück *
    CHF 7.00
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Neutralleiter-Klemmensteg Hager 3×16/4×10mm²

    KM07N

    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Breite
      5 mm
    • Tiefe
      49 mm
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      60 A
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      1

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Branch terminal,universZ,5p,2x25/2x16mm² (English)
    PDF
    364,84 kB
    REACH declaration KM07N
    PDF
    RoHS Report KM07N
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild KM07N | Hager Schweiz

      Produktbild KM07N

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt KM07N | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt KM07N

      Messingklemme, NZ-Zählertafel, N, 7 Klemmstellen

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild 6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107 | Hager Schweiz

      6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107

      Kxxx / KMxxx

      PDF
      395,42 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung International 2023-12-14 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung International 2023-12-14

      PDF
      235,85 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-05-02 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2024-05-02

      PDF
      281,80 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      K158 - Klemmensteg Hager 1×25/11×16/13×10mm² Messing
      K158
      Messingschienenklemme 169mm 1x25-11x16-13x10mm², ohne Montagesockel
      Preis*
      CHF 8.95
      / Stück *
      CHF 8.95
      / Stück *
    • 2
      K144 - Klemmensteg Hager 5×16/6×10mm² Messing
      K144
      Messingschienenklemme, 73mm, 6x10mm² - 5x16mm², ohne Montagesockel
      Preis*
      CHF 4.00
      / Stück *
      CHF 4.00
      / Stück *
    • 3
      K156 - Klemmensteg Hager 1×25/8×16/8×10mm² Messing
      K156
      Messingschienenklemme, 121mm, 1x25mm² - 4x16mm² - 12x10mm², ohne Montagesockel
      Preis*
      CHF 6.40
      / Stück *
      CHF 6.40
      / Stück *
    • 4
      K142 - Klemmensteg Hager 3×16/4×10mm² Messing
      K142
      Messingschienenklemme, 49mm, 4x10mm² - 3x16mm², ohne Montagesockel
      Preis*
      CHF 3.50
      / Stück *
      CHF 3.50
      / Stück *
    • 5
      KZ013 - Sockel Hager für PE-Klemmen grün-gelb
      KZ013
      Sockel für Messingklemmen, Farbe: grün-gelb
      Preis*
      CHF 3.20
      / Stück *
      CHF 3.20
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group