The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • Anschluss­technik
    • PE- und N-Klemmen und Zubehör
    • KZ013
    Sockel Hager KZ013 für Klemmen, gelb-grün
    EAN-Nr.
    3250613960131
    E-nr.
    804 995 014
    VPE
    10 St.
    Rabattgruppe
    K3
    • PE- und N-Klemmen und Zubehör

    Sockel Hager für PE-Klemmen grün-gelb KZ013

    Preis*
    CHF 3.20
    / St. *
    CHF 3.20
    / St. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Sockel Hager für PE-Klemmen grün-gelb

    KZ013

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Ein- und mehr­po­lige Klemme 5 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.compatible.title

    • product.page.accessories.referenced_by.title 5 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Ein- und mehr­po­lige Klemme
    • K158

      Messingschienenklemme 169mm 1x25-11x16-13x10mm², ohne Montagesockel

      CHF 8.95  / St.*
    • K148

      Messingschienenklemme, 85mm, 7x10mm² - 6x16mm², ohne Montagesockel

      CHF 4.75  / St.*
    • K144

      Messingschienenklemme, 73mm, 6x10mm² - 5x16mm², ohne Montagesockel

      CHF 4.00  / St.*
    • K142

      Messingschienenklemme, 49mm, 4x10mm² - 3x16mm², ohne Montagesockel

      CHF 3.50  / St.*
    • K156

      Messingschienenklemme, 121mm, 1x25mm² - 4x16mm² - 12x10mm², ohne Montagesockel

      CHF 6.40  / St.*

    product.page.accessories.referenced_by.title

    • K158

      Messingschienenklemme 169mm 1x25-11x16-13x10mm², ohne Montagesockel

      CHF 8.95  / St.*
    • K148

      Messingschienenklemme, 85mm, 7x10mm² - 6x16mm², ohne Montagesockel

      CHF 4.75  / St.*
    • K144

      Messingschienenklemme, 73mm, 6x10mm² - 5x16mm², ohne Montagesockel

      CHF 4.00  / St.*
    • K142

      Messingschienenklemme, 49mm, 4x10mm² - 3x16mm², ohne Montagesockel

      CHF 3.50  / St.*
    • K156

      Messingschienenklemme, 121mm, 1x25mm² - 4x16mm² - 12x10mm², ohne Montagesockel

      CHF 6.40  / St.*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      24 mm
    • Breite
      70 mm
    • Tiefe
      14,50 mm

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    Hager REACH declaration KZ013
    PDF
    Hager RoHS Report KZ013
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild KZ013 | Hager Schweiz

      Produktbild KZ013

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt KZ013 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt KZ013

      Sockel für Messingklemmen, Farbe: grün-gelb

      PDF
    • Normen & Umweltinformationen

      Bild Konformitätserklärung International 2023-12-14 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung International 2023-12-14

      PDF
      235,85 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-05-02 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2024-05-02

      PDF
      281,80 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      KZ060 - Schnappfeder DIN Hager 20mm 10 Stück
      KZ060
      Schnellbefestigungsfeder (10 Stück), 20mm breit mit Schraube
      Preis*
      CHF 12.95
      / St. *
      CHF 12.95
      / St. *
    • 2
      K148 - Klemmensteg Hager 6×16/7×10mm² Messing
      K148
      Messingschienenklemme, 85mm, 7x10mm² - 6x16mm², ohne Montagesockel
      Preis*
      CHF 4.75
      / St. *
      CHF 4.75
      / St. *
    • 3
      KM07N - Neutralleiter-Klemmensteg Hager 3×16/4×10mm²
      KM07N
      Messingklemme, NZ-Zählertafel, N, 7 Klemmstellen
      Preis*
      CHF 7.00
      / St. *
      CHF 7.00
      / St. *
    • 4
      K144 - Klemmensteg Hager 5×16/6×10mm² Messing
      K144
      Messingschienenklemme, 73mm, 6x10mm² - 5x16mm², ohne Montagesockel
      Preis*
      CHF 4.00
      / St. *
      CHF 4.00
      / St. *
    • 5
      K156 - Klemmensteg Hager 1×25/8×16/8×10mm² Messing
      K156
      Messingschienenklemme, 121mm, 1x25mm² - 4x16mm² - 12x10mm², ohne Montagesockel
      Preis*
      CHF 6.40
      / St. *
      CHF 6.40
      / St. *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group