Messingschienenklemme, 73mm, 6x10mm² - 5x16mm², ohne Montagesockel K144

EAN-Nr.
4010330712142
E-nr.
822 900 014
VPE
10 PCEs
Rabattgruppe
K3
CHF 3.55
/ Stück *

5x16+6x10 mm²

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Polan­zahl
    1 P
Strom
  • Nenn­strom
    60 A
Abmes­sungen
  • Länge
    73 mm
Anschluss
  • Anzahl Anschluß­punkte + Anschluß­quer­schnitt
    5x16+6x10mm²
Einstel­lungen
  • Klem­menart
    Messing­schie­nen­klemme
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    betroffen
Sicher­heit
  • REACH konform
    Ja
  • RoHS konform
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Ja
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.