The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • Anschluss­technik
    • PE- und N-Klemmen und Zubehör
    • KZ012
    Sockel Hager KZ012 für Klemmen, blau
    EAN-Nr.
    3250613960124
    E-nr.
    804 995 004
    VPE
    10 Stück
    Rabattgruppe
    K3
    • PE- und N-Klemmen und Zubehör

    Sockel Hager für N-Klemmen blau KZ012

    Preis*
    CHF 3.20
    / Stück *
    CHF 3.20
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Sockel Hager für N-Klemmen blau

    KZ012

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Ein- und mehr­po­lige Klemme 5 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 5 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Ein- und mehr­po­lige Klemme
    • K158

      Messingschienenklemme 169mm 1x25-11x16-13x10mm², ohne Montagesockel

      CHF 8.95  / Stück*
    • K148

      Messingschienenklemme, 85mm, 7x10mm² - 6x16mm², ohne Montagesockel

      CHF 4.75  / Stück*
    • K144

      Messingschienenklemme, 73mm, 6x10mm² - 5x16mm², ohne Montagesockel

      CHF 4.00  / Stück*
    • K142

      Messingschienenklemme, 49mm, 4x10mm² - 3x16mm², ohne Montagesockel

      CHF 3.50  / Stück*
    • K156

      Messingschienenklemme, 121mm, 1x25mm² - 4x16mm² - 12x10mm², ohne Montagesockel

      CHF 6.40  / Stück*

    Passend zu

    • K158

      Messingschienenklemme 169mm 1x25-11x16-13x10mm², ohne Montagesockel

      CHF 8.95  / Stück*
    • K148

      Messingschienenklemme, 85mm, 7x10mm² - 6x16mm², ohne Montagesockel

      CHF 4.75  / Stück*
    • K144

      Messingschienenklemme, 73mm, 6x10mm² - 5x16mm², ohne Montagesockel

      CHF 4.00  / Stück*
    • K142

      Messingschienenklemme, 49mm, 4x10mm² - 3x16mm², ohne Montagesockel

      CHF 3.50  / Stück*
    • K156

      Messingschienenklemme, 121mm, 1x25mm² - 4x16mm² - 12x10mm², ohne Montagesockel

      CHF 6.40  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      24 mm
    • Breite
      70 mm
    • Tiefe
      14,50 mm

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration KZ012
    PDF
    Hager RoHS Report KZ012
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild KZ012 | Hager Schweiz

      Produktbild KZ012

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt KZ012 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt KZ012

      Sockel für Messingklemmen, Farbe: blau

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung International 2023-12-14 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung International 2023-12-14

      PDF
      235,85 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-05-02 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2024-05-02

      PDF
      281,80 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      K158 - Klemmensteg Hager 1×25/11×16/13×10mm² Messing
      K158
      Messingschienenklemme 169mm 1x25-11x16-13x10mm², ohne Montagesockel
      Preis*
      CHF 8.95
      / Stück *
      CHF 8.95
      / Stück *
    • 2
      K144 - Klemmensteg Hager 5×16/6×10mm² Messing
      K144
      Messingschienenklemme, 73mm, 6x10mm² - 5x16mm², ohne Montagesockel
      Preis*
      CHF 4.00
      / Stück *
      CHF 4.00
      / Stück *
    • 3
      K156 - Klemmensteg Hager 1×25/8×16/8×10mm² Messing
      K156
      Messingschienenklemme, 121mm, 1x25mm² - 4x16mm² - 12x10mm², ohne Montagesockel
      Preis*
      CHF 6.40
      / Stück *
      CHF 6.40
      / Stück *
    • 4
      K142 - Klemmensteg Hager 3×16/4×10mm² Messing
      K142
      Messingschienenklemme, 49mm, 4x10mm² - 3x16mm², ohne Montagesockel
      Preis*
      CHF 3.50
      / Stück *
      CHF 3.50
      / Stück *
    • 5
      KZ061 - Schnappfeder DIN Hager 10mm 1 Stück
      KZ061
      Schnellbefestigungsfeder, 10mm breit mit Schraube
      Preis*
      CHF 0.60
      / Stück *
      CHF 0.60
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group