schrank stahlblech, orion plus CH, geschlossener tur 300x300x160 mm FL103AC
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Verteilerbaugruppe für Reiheneinbaugeräte 1 Produkte verfügbar
-
Tür/Bedienfeld 1 Produkte verfügbar
-
Ventilator für Gehäuse 5 Produkte verfügbar
-
Lüfterplatte 1 Produkte verfügbar
-
Blindplatte für Gehäuse 3 Produkte verfügbar
-
Mehr sehen 24 weitere Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Höhe300 mm
-
Breite300 mm
-
Tiefe160 mm
-
Materialdicke Seitenwand2 mm
-
Schutzart IPIP65
-
SchutzklasseSchutzklasse I
-
Schliessungstyp3-Kant 7 mm, Schloss mit Schlüssel
-
Stossfestigkeit IKIK10
-
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten2
-
Montage aufWandbefestigung
-
Geeignet für AussenbereichNein
-
FarbeLichtgrau
-
RAL Nummer7035
-
OberflächePulverbeschichtet
-
WerkstoffStahl
-
Anzahl Schranktüren1
-
Mit transparentem Deckel/TürNein
-
Nennstrom630 A
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild FL103AC
-
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity_24.3441.06.24
Konformitätserklärung en-GB 2024-06-26
PDF254,37 kBUKCA Declaration of Conformity_24.3313.06.24
Konformitätserklärung en-US 2024-06-26
PDF259,47 kB
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com