![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
Einsatz,orion plus,vierkant,6mm, 2Stück FL83Z
EAN-Nr.
3250612621156
VPE
10 PCEs
Rabattgruppe
F5
Preis*
CHF 5.10
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Deckel, Tür
-
Ausführung des HandgriffesSchlüssel
Werkstoff
-
Farbeverzinkt-Optik
-
WerkstoffStahl
Ausstattung
-
Mit HängeschlossverriegelungNein
-
Mit KnebelJa
Normen
-
Europäische Direktive WEEEnicht betroffen
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild FL83Z
-
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für FL83Z
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBSchadstoff-Richtlinien für FL83Z
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mehr Downloads
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com