Teilmontageplatte,orion plus,fixiert,187x145mm FL311A

EAN-Nr.
3250610670972
E-nr.
834 961 006
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F5
Preis*
CHF 14.30
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe instal­liertes Produkt
    150 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    300 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    metallic
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    send­zi­mir­ver­zinkt
Normen
  • Zulas­sungen
    CE
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    nicht betroffen
Sicher­heit
  • REACH-­kon­form
    Nein
Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.