Versor­gungs­ein­heit VE09

  • für folgende FLF Geräteträger: GTV10FLFE09, GTV8FLFE09, GTV6FLFE09 oder GTVD200
  • Geräteträger stufenweise bis 18 mm absenkbar
  • inklusive Kabelsammelhalterung
  • Aussenabmessung: 219 x 272 mm
  • Einbaumass: 200 x 253 mm
Bild Produkte filtern | Hager Schweiz Produkte filtern
Kategorien