Versorgungseinheit R2 für nassgepflegte Böden zur Aufnahme des Tubus-Leitungsauslasses aus Aluminium
- Versorgungseinheit mit Bodenbelagschutzrahmen aus Aluminium für nassgepfl egte Böden
- Deckel komplett aus Aluminium und mit einer Rillenstruktur versehen
- für folgende FLF Geräteträger: GTV8FLFQ06R06, GTV6FLFQ06R06 , GTV4FLFQ06R06 oder GTVD200
- Geräteträger stufenweise bis 18 mm absenkbar
- Befestigungsset für Doppelboden auf Anfrage
- Ein Tubus-Leitungsauslass aus Aluminium muss bei Bedarf optional bestellt werden
- Aussenmass Belagrahmen: Ø 253 mm
- Einbaumass: Ø 242 mm
- Einbauhöhe ab 110 mm
- Material: Aluminium
- Ausführung:
R - Aluminium Rillenstruktur
R ts - Aluminium Rillenstruktur Tiefschwarz abgesetzt
HB - mit Befestigungsset für Hohlraumboden
BD - mit Befestigungsset für Bodendosen
Kategorien
-
tehalit.VE-EE
- tehalit.VE-EE Versorgungseinheiten
- tehalit.VE-EE Verschlussdeckel
- tehalit.VE-EE Versorgungseinheiten aus Edelstahl
- tehalit.VE-EE Einbaueinheiten, nivellierbare Edelstahlkassetten quadratisch
- tehalit.VE-EE Einbaueinheiten, nivellierbare Edelstahlkassetten, Zubehör
- tehalit.VE-EE Einbaueinheiten, Schwerlastkassetten
- tehalit.VE-EE Einbaueinheiten, Schwerlastkassetten, Zubehör
- tehalit.VE-EE Einbaueinheiten, Zubehör, Rastleiterverlängerungen
- tehalit.VE-EE Klapp- und Blinddeckel für ultraflache Einbautiefe
- tehalit.VE-EE Versorgungseinheiten für nassgepflegte Böden
- tehalit.VE-EE Versorgungseinheiten für nassgepflegte Böden, Zubehör
- Versorgungseinheit R2 für nassgepflegte Böden zur Aufnahme des Tubus-Leitungsauslasses aus Aluminium
- Versorgungseinheit für nassgepflegte Böden zur Aufnahme des Tubus-Leitungsauslasses aus Aluminium
- Tubus Leitungsauslasses
- Stirnlochschlüssel
- tehalit.VE-EE Bodendose für Wohn- und Gewerbebau
- tehalit.VE-EE Einbaueinheiten, nivellierbare Messingkassette
- tehalit.VE-EE Einbaueinheiten, UD-ZuHause
- tehalit.VE-EE Einbaueinheiten, UD-ZuHause Zubehör
- Bodeninstallationssysteme