Trennwand aus Polystyrol
- Trennwand zur Aufteilung in Kanalzüge
- Inklusiv 4 Trennwandfüsse zum Einkleben im Kanal bzw. zum Andübeln auf der Rohdecke
- Gesamthöhe mit Trennwandfuss = Nennhöhe a + 2,5 mm
- Länge: 2000 mm
- Material: Polystyrol
Kategorien
-
tehalit.AK | Aufbodenkanäle
- tehalit.AK Kanalübersicht
- tehalit.AK Aufbodenkanalsystem, einseitig, Höhe 40 mm
- tehalit.AK Aufbodenkanalsystem, einseitig, Höhe 70 mm
- tehalit.AK Aufbodenkanalsystem, zweiseitig, Höhe 40 mm
- tehalit.AK Aufbodenkanalsystem, zweiseitig, Höhe 70 mm
- tehalit.AK Abdeckungen mit Montageöffnung
- tehalit.AK Zubehör
- Seitenprofil, Länge 2400 mm
- Seitenprofil, Länge 100 mm
- Trennwand aus Polystyrol
- Trennwandfuss aus Polystyrol
- Schutzleiter zum Erdanschluss des Kanalsystems
- Kanalverbinder gerade
- Kanalverbinder gewinkelt
- Leitungsführungsketten
- Aufbodenkanäle