Leitungsführungsketten
- Flache Kabelketten für die Leitungsführung auf dem Boden
- Trittfest
- Einhaltung der Biegeradien von LWL oder Kupferleitungen
- Zwei Raststellungen, dadurch auch starre Verbindung möglich
- Umfangreiches Zubehör
Leitungsbelegung:
8 x 3 x 1,5 mm2
Lieferfarben:
RAL 7035, Lichtgrau
RAL 7021, Anthrazit
Material: Polyamid
Kategorien
-
tehalit.AK | Aufbodenkanäle
- tehalit.AK Kanalübersicht
- tehalit.AK Aufbodenkanalsystem, einseitig, Höhe 40 mm
- tehalit.AK Aufbodenkanalsystem, einseitig, Höhe 70 mm
- tehalit.AK Aufbodenkanalsystem, zweiseitig, Höhe 40 mm
- tehalit.AK Aufbodenkanalsystem, zweiseitig, Höhe 70 mm
- tehalit.AK Abdeckungen mit Montageöffnung
- tehalit.AK Zubehör
- Leitungsführungsketten
- Aufbodenkanäle