tehalit.AK Abdeckungen mit Montageöffnung
- Abdeckungen mit Montageöffnung für Kanäle einseitig, Höhe 70 mm
- Montageöffnungen für bodenbündige und bodenüberragende Einbaueinheiten, als werkseitige Stanzung im Blinddeckel
- Die Öffnung ist mit einem Montageschutzdeckel verschlossen
- Weitere Ausführungen auf Anfrage
Hinweis:
- Länge der Abdeckung mit Montageöffnung beträgt 400 mm
- Bei Bedarf Blinddeckel Länge 400 separat bestellen
- Bei den tehalit.AK Kanälen können nur Einbauten mit den Kunststoff-Geräteträgern und den ultraflachen Klappdeckeln realisiert werden.
- Abdeckungen für Kanalsystem zweiseitig auf Anfrage erhältlich
Kategorien
-
tehalit.AK | Aufbodenkanäle
- tehalit.AK Kanalübersicht
- tehalit.AK Aufbodenkanalsystem, einseitig, Höhe 40 mm
- tehalit.AK Aufbodenkanalsystem, einseitig, Höhe 70 mm
- tehalit.AK Aufbodenkanalsystem, zweiseitig, Höhe 40 mm
- tehalit.AK Aufbodenkanalsystem, zweiseitig, Höhe 70 mm
- tehalit.AK Abdeckungen mit Montageöffnung
- Abdeckung mit Montageöffnung R06
- Abdeckung mit Montageöffnung R10
- Abdeckung mit Montageöffnung R12
- Abdeckung mit Montageöffnung Q06
- Abdeckung mit Montageöffnung Q12
- Abdeckung mit Montageöffnung E04
- Abdeckung mit Montageöffnung Q08
- Abdeckung mit Montageöffnung E09
- tehalit.AK Zubehör
- Leitungsführungsketten
- Aufbodenkanäle