Aufbodenkanäle
Aufbodenkanal PVC:
- Zur fl exiblen Leitungsführung am Boden
- Trittfest
Lieferfarben:
RAL 7030, Grau
RAL 1019, Beige
RAL 7021, Anthrazit
Aufbodenkanal Aluminium:
- Sichtbarer Schutz bei hohen Belastungen
- Leicht zugänglich durch abnehmbares Oberteil
- Separate Kammern zur Trennung von Energieund Datenleitungen
Lieferlänge: 2000 mm, Sonderlänge bis 6000 mm auf Anfrage
Material: Aluminium, natureloxiert
Kategorien
-
tehalit.AK | Aufbodenkanäle
- tehalit.AK Kanalübersicht
- tehalit.AK Aufbodenkanalsystem, einseitig, Höhe 40 mm
- tehalit.AK Aufbodenkanalsystem, einseitig, Höhe 70 mm
- tehalit.AK Aufbodenkanalsystem, zweiseitig, Höhe 40 mm
- tehalit.AK Aufbodenkanalsystem, zweiseitig, Höhe 70 mm
- tehalit.AK Abdeckungen mit Montageöffnung
- tehalit.AK Zubehör
- Leitungsführungsketten
- Aufbodenkanäle