Aluminium-Aufbodenkanal
mit abnehmbarem Oberteil, Einlegen der Kabel von oben
Höhe: 18 mm, Breite: 125 mm
Leitungsbelegung: 8 x 3 x 1,5 mm2
Kategorien
-
tehalit.AK | Aufbodenkanäle
- tehalit.AK Kanalübersicht
- tehalit.AK Aufbodenkanalsystem, einseitig, Höhe 40 mm
- tehalit.AK Aufbodenkanalsystem, einseitig, Höhe 70 mm
- tehalit.AK Aufbodenkanalsystem, zweiseitig, Höhe 40 mm
- tehalit.AK Aufbodenkanalsystem, zweiseitig, Höhe 70 mm
- tehalit.AK Abdeckungen mit Montageöffnung
- tehalit.AK Zubehör
- Leitungsführungsketten
- Aufbodenkanäle