tehalit.AK Aufbodenkanalsystem, zweiseitig, Höhe 40 mm
- Kanal zur Verlegung auf dem vorhandenen Fussboden in trockenen Räumen mit trockengepflegten Böden
- Zur Führung von elektrischen Leitungen
- Zur Ausrüstung mit bodenüberragenden Einbaueinheiten
- Unterteil Höhe 40 mm
- Seitenprofi l: Aluminium-Strangpressprofil, 12 x 100 mm lang
- Mit festeingefügter Stahlblechtrennwand auf Anfrage
Lieferform:
Unterteil, Blinddeckel separat bestellen
Lieferlänge
Unterteil: 2400 mm
Blinddeckel: 400 / 800 mm
Material:
Unterteil: 1 mm Stahlblech verzinkt, Verzinkung nach DIN EN 10327
Blinddeckel: 3 mm Stahlblech verzinkt, Verzinkung nach DIN EN 10327
Hinweis:
- Schrauben, Dübel und sonstiges Material zur Montage des Aufbodenkanalsystem auf der Rohdecke gehören nicht zum Lieferumfang
- Bohrungen sind nicht gesenkt
- Senkungen für Befestigungsbohrungen zur individuellen Belegung mit Bodenbelag auf Anfrage
Kategorien
-
tehalit.AK | Aufbodenkanäle
- tehalit.AK Kanalübersicht
- tehalit.AK Aufbodenkanalsystem, einseitig, Höhe 40 mm
- tehalit.AK Aufbodenkanalsystem, einseitig, Höhe 70 mm
- tehalit.AK Aufbodenkanalsystem, zweiseitig, Höhe 40 mm
- tehalit.AK Aufbodenkanalsystem, zweiseitig, Höhe 70 mm
- tehalit.AK Abdeckungen mit Montageöffnung
- tehalit.AK Zubehör
- Leitungsführungsketten
- Aufbodenkanäle