Schutzleiter zum Erdanschluss des Kanalsystems
- rschraubung am geraden Kanalverbinder, flexible Leitung 2,5 mm², 135 mm lang, Grün-Gelb
- 2 x Ringkabelschuh
Kategorien
-
tehalit.AK | Aufbodenkanäle
- tehalit.AK Kanalübersicht
- tehalit.AK Aufbodenkanalsystem, einseitig, Höhe 40 mm
- tehalit.AK Aufbodenkanalsystem, einseitig, Höhe 70 mm
- tehalit.AK Aufbodenkanalsystem, zweiseitig, Höhe 40 mm
- tehalit.AK Aufbodenkanalsystem, zweiseitig, Höhe 70 mm
- tehalit.AK Abdeckungen mit Montageöffnung
- tehalit.AK Zubehör
- Seitenprofil, Länge 2400 mm
- Seitenprofil, Länge 100 mm
- Trennwand aus Polystyrol
- Trennwandfuss aus Polystyrol
- Schutzleiter zum Erdanschluss des Kanalsystems
- Kanalverbinder gerade
- Kanalverbinder gewinkelt
- Leitungsführungsketten
- Aufbodenkanäle