Transformator
- Sicherheitstransformator mit PTC Sicherung
- Spannungsversorung für Türöffner, Tasterbeleuchtung und Kameraheizung
- Eingang: 230 V~
- Ausgang: 12 V~ / 18 VA
- Platzbedarf: 2 ❚
Transformator 12V, 18VA
Kategorien
-
Türsprechanlagen 2Draht
- elcom motion
- Innensprechstellen, elcom.touch
- Innensprechstellen, elcom.fon
- Aussensprechstellen, elcom.one
- Aussensprechstellen elcom.home
- Aussensprechstellen, elcom.modesta
- Sets, elcom.home
- Sets, elcom.start
- Gateway
- Kits
- Systemgeräte / Zubehör
- Bus Strangversorgung 2Draht
- Transformator
- Kit Nebenstrangkoppler und Strangversorgung
- Strangkoppler 2 Draht
- Netzgerät für Strangkoppler
- Patchmodul Kat. 6 STP
- Patchkabel RJ45
- Audio/Video-Abzweiger 1fach
- Audio/Video-Verteiler 2fach
- Audio/Video-Verteiler 4fach
- Video-Verstärker 2Draht Bus System
- Video-Umsetzer 2Draht / 75 Ohm
- Audio-Auskoppler
- Schaltrelais 1fach, universal
- Schaltrelais 2fach
- Schaltrelais 1fach, universal
- Tasterexpander
- Tasterexpander
- Audio/Video-Modul, für den Einbau in Briefkasten
- Video-Modul, für Einbau in Briefkasten
- Audio-Modul, für den Einbau in Breifkasten
- Telekommunikations-Schnittstelle
- Stabkamera
- Reinigungskit für Edelstahl
- Ersatzteile, elcom.touch
- Ersatzteile, elcom.one
- Ersatzteile, elcom.modesta
- Ersatzteile Systemgeräte
- Ersatzteile, elcom.fon
- Briefkasteneinbau