Audio/Video-Modul, für den Einbau in Briefkasten
- Rückkopplungsunterdrückung durch elektronische Sprachsteuerung
- Mikrofon-/Lautstärkeregler
- Adressierung durch drehfi x®-Schalter
- Anschlussmöglichkeit für Lichttaster
- Türöffnerfunktion jederzeit schaltbar
- Quittierungston bei Ruftasterbetätigung schaltbar
- Automatische Umschaltung auf Nachtmodus bei Dunkelheit
- mechanisch verstellbare Kamera: +/- 47° horizontal/vertikal
- Kamera-Öff nungswinkel: 80° horizontal, 60° vertikal
- Kamera-Logos: 320000 Pixel
- Lichtempfi ndlichkeit: 0.1 Lux / F 2.0
- Kameraausschnitt: Ø 60 mm
- Abmessungen (H x B x T): 100 x 100 x 29 mm
Audio/Video-Modul EB 2Draht
Kategorien
-
Türsprechanlagen 2Draht
- elcom motion
- Innensprechstellen, elcom.touch
- Innensprechstellen, elcom.fon
- Aussensprechstellen, elcom.one
- Aussensprechstellen elcom.home
- Aussensprechstellen, elcom.modesta
- Sets, elcom.home
- Sets, elcom.start
- Gateway
- Kits
- Systemgeräte / Zubehör
- Bus Strangversorgung 2Draht
- Transformator
- Kit Nebenstrangkoppler und Strangversorgung
- Strangkoppler 2 Draht
- Netzgerät für Strangkoppler
- Patchmodul Kat. 6 STP
- Patchkabel RJ45
- Audio/Video-Abzweiger 1fach
- Audio/Video-Verteiler 2fach
- Audio/Video-Verteiler 4fach
- Video-Verstärker 2Draht Bus System
- Video-Umsetzer 2Draht / 75 Ohm
- Audio-Auskoppler
- Schaltrelais 1fach, universal
- Schaltrelais 2fach
- Schaltrelais 1fach, universal
- Tasterexpander
- Tasterexpander
- Audio/Video-Modul, für den Einbau in Briefkasten
- Video-Modul, für Einbau in Briefkasten
- Audio-Modul, für den Einbau in Breifkasten
- Telekommunikations-Schnittstelle
- Stabkamera
- Reinigungskit für Edelstahl
- Ersatzteile, elcom.touch
- Ersatzteile, elcom.one
- Ersatzteile, elcom.modesta
- Ersatzteile Systemgeräte
- Ersatzteile, elcom.fon
- Briefkasteneinbau