Audio-Modul, für den Einbau in Breifkasten
- Audio-Bus-Komponente, Anschluss an a/b-Schnittstelle von 2Draht-Komponenten (z.B. RED321X)
- Audio-BUS Einbau-Türlautsprecher mit elektronischer Sprachsteuerung und Rückkopplungsunterdrückung
- Lautstärke- und Mikrofonregler
- Adresseinstellung durch drehfi x®- Schalter
- Anschlussmöglichkeit für Lichttaster
- Potentialfreier Türöff nerschaltkontakt (max. 24 V / 1 A)
- Türöffnerfunktion jederzeit abschaltbar
- Quittierungston bei Ruftasterbetätigung (schaltbar)
- Anschluss für BUS-Tastenexpander (REH311X)
- Abmessung (H x B x T): 99 x 75 x 27 mm
Audio-Modul für Audio-Bus
Kategorien
-
Türsprechanlagen 2Draht
- elcom motion
- Innensprechstellen, elcom.touch
- Innensprechstellen, elcom.fon
- Aussensprechstellen, elcom.one
- Aussensprechstellen elcom.home
- Aussensprechstellen, elcom.modesta
- Sets, elcom.home
- Sets, elcom.start
- Gateway
- Kits
- Systemgeräte / Zubehör
- Bus Strangversorgung 2Draht
- Transformator
- Kit Nebenstrangkoppler und Strangversorgung
- Strangkoppler 2 Draht
- Netzgerät für Strangkoppler
- Patchmodul Kat. 6 STP
- Patchkabel RJ45
- Audio/Video-Abzweiger 1fach
- Audio/Video-Verteiler 2fach
- Audio/Video-Verteiler 4fach
- Video-Verstärker 2Draht Bus System
- Video-Umsetzer 2Draht / 75 Ohm
- Audio-Auskoppler
- Schaltrelais 1fach, universal
- Schaltrelais 2fach
- Schaltrelais 1fach, universal
- Tasterexpander
- Tasterexpander
- Audio/Video-Modul, für den Einbau in Briefkasten
- Video-Modul, für Einbau in Briefkasten
- Audio-Modul, für den Einbau in Breifkasten
- Telekommunikations-Schnittstelle
- Stabkamera
- Reinigungskit für Edelstahl
- Ersatzteile, elcom.touch
- Ersatzteile, elcom.one
- Ersatzteile, elcom.modesta
- Ersatzteile Systemgeräte
- Ersatzteile, elcom.fon
- Briefkasteneinbau