Bus Strangversorgung 2Draht
- Strangversorgung für 2Draht-Bus
- gleiche Strangversorgung für Audio und Video (2Draht-Bus)
- integriertes potentialfreies Relais:
- für Türöff ner (T/T)
- max. 24 V / 2 A
- Entriegelungszeit: 1 bis 10 Sek. - potentialfreier Kontakt (Schliesser) für Beleuchtung:
- max. 230 VAC / 16 A
- Mindestlast: ca. 15 W
- Schaltdauer einstellbar: 1 Sek. bis 5 Min. - Platzbedarf: 6 ❚
Bus Strangversorgung mit Relais REG 2Draht
Kategorien
-
Türsprechanlagen 2Draht
- elcom motion
- Innensprechstellen, elcom.touch
- Innensprechstellen, elcom.fon
- Aussensprechstellen, elcom.one
- Aussensprechstellen elcom.home
- Aussensprechstellen, elcom.modesta
- Sets, elcom.home
- Sets, elcom.start
- Gateway
- Kits
- Systemgeräte / Zubehör
- Bus Strangversorgung 2Draht
- Transformator
- Kit Nebenstrangkoppler und Strangversorgung
- Strangkoppler 2 Draht
- Netzgerät für Strangkoppler
- Patchmodul Kat. 6 STP
- Patchkabel RJ45
- Audio/Video-Abzweiger 1fach
- Audio/Video-Verteiler 2fach
- Audio/Video-Verteiler 4fach
- Video-Verstärker 2Draht Bus System
- Video-Umsetzer 2Draht / 75 Ohm
- Audio-Auskoppler
- Schaltrelais 1fach, universal
- Schaltrelais 2fach
- Schaltrelais 1fach, universal
- Tasterexpander
- Tasterexpander
- Audio/Video-Modul, für den Einbau in Briefkasten
- Video-Modul, für Einbau in Briefkasten
- Audio-Modul, für den Einbau in Breifkasten
- Telekommunikations-Schnittstelle
- Stabkamera
- Reinigungskit für Edelstahl
- Ersatzteile, elcom.touch
- Ersatzteile, elcom.one
- Ersatzteile, elcom.modesta
- Ersatzteile Systemgeräte
- Ersatzteile, elcom.fon
- Briefkasteneinbau