Stabkamera
Eigenschaften:
- stabiles wetterfestes Edelstahl-Gehäuse
- für eine dezente unauff ällige Platzierung
- fl exibel in jede Richtung einstellbar
Generelle Einbauhinweise für Aussenkameras:
Die Kameras dürfen nicht ausgerichtet werden auf:
- Leuchten oder andere Lichtquellen
- direkte Sonneneinstrahlung
- Bildhintergrund mit grosser Helligkeit oder starken Kontrasten
- refl ektierende Wände
technische Daten:
- mechanischverstellbar: +/- 90° horizontal/vertikal
- Öffnungswinkel
- REE500X: 63° horizontal, 49° vertikal
- REE501X: 21° horizontal, 16° vertikal - empfohlene Reichweite
- REE500X: 5 m
- REE501X: 10 m - Auflösung: 320000 Pixel
- Lichtempfindlichkeit: 0.2 Lux / F2.0
- Abmessungen:
- Sockel ( Ø x T): 104 x 25 mm
- Kamerastab (Ø x L): 24 x 83 mm
Kategorien
-
Türsprechanlagen 2Draht
- elcom motion
- Innensprechstellen, elcom.touch
- Innensprechstellen, elcom.fon
- Aussensprechstellen, elcom.one
- Aussensprechstellen elcom.home
- Aussensprechstellen, elcom.modesta
- Sets, elcom.home
- Sets, elcom.start
- Gateway
- Kits
- Systemgeräte / Zubehör
- Bus Strangversorgung 2Draht
- Transformator
- Kit Nebenstrangkoppler und Strangversorgung
- Strangkoppler 2 Draht
- Netzgerät für Strangkoppler
- Patchmodul Kat. 6 STP
- Patchkabel RJ45
- Audio/Video-Abzweiger 1fach
- Audio/Video-Verteiler 2fach
- Audio/Video-Verteiler 4fach
- Video-Verstärker 2Draht Bus System
- Video-Umsetzer 2Draht / 75 Ohm
- Audio-Auskoppler
- Schaltrelais 1fach, universal
- Schaltrelais 2fach
- Schaltrelais 1fach, universal
- Tasterexpander
- Tasterexpander
- Audio/Video-Modul, für den Einbau in Briefkasten
- Video-Modul, für Einbau in Briefkasten
- Audio-Modul, für den Einbau in Breifkasten
- Telekommunikations-Schnittstelle
- Stabkamera
- Reinigungskit für Edelstahl
- Ersatzteile, elcom.touch
- Ersatzteile, elcom.one
- Ersatzteile, elcom.modesta
- Ersatzteile Systemgeräte
- Ersatzteile, elcom.fon
- Briefkasteneinbau