Telekommunikations-Schnittstelle
Beschreibung
Das RED361X Telekommunikations-Interface ermöglicht die Anbindung der Türsprechanlage an den a/b-Port einer Telefonanlage und kann somit mittels Audio-Auskoppler (RED311X oder RED321X) an den 2Draht-Bus angeschlossen werden. Damit wird die Sprechanlage zur Telefonie-Einheit und kann im Rahmen einer Telefonanlagen- Installation genutzt werden. Das Gerät ist für bis zu 256 Teilnehmer ausgelegt. Pro Teilnehmer stehen dabei 2 Rufziele zur Verfügung. Diese können per sprachgeführtem Menü umgeschaltet oder als
Kettenruf (Besetzt/Nichtmelden) defi niert werden. Unterstützt werden Internrufe zu normalen Haustelefonen. Per DTMF-Nachwahl sind Türöff ner, Lichtrelais und bis zu 4 Schaltrelais RED112X ansteuerbar. Während eines Gesprächs lassen sich bis zu 8 definierte Türstationen anwählen und die jeweilige Tür öff nen. Zur Identifizierung des Türrufs sind bis zu 8 individuelle Sprachansagen möglich. Das Gerät kann über eine PIN-Eingabe vor unberechtigtem Zugriff geschützt werden. Die Programmierung erfolgt über das integrierte Display und die Tastatur am Gerät. Das Gerät benötigt keine separate Stromversorgung und wird über den Audio-Bus versorgt.
Funktionen:
- Türöffner betätigen
- Licht einschalten
- Gespräch beenden
- Auswahl von Türstationen und Haustelefonen
- Spannungsversorgung über BUS
- TK-Schnittstelle: Analog a/b
- MFV-Wahlverfahren (DTMF), max. 256 Teilnehmer mit jeweils 2 Rufzielen
- Abmessungen: 6 ❚
TK-Schnittstelle REG zu Audio-Bus
-
Türsprechanlagen 2Draht
- elcom motion
- Innensprechstellen, elcom.touch
- Innensprechstellen, elcom.fon
- Aussensprechstellen, elcom.one
- Aussensprechstellen elcom.home
- Aussensprechstellen, elcom.modesta
- Sets, elcom.home
- Sets, elcom.start
- Gateway
- Kits
- Systemgeräte / Zubehör
- Bus Strangversorgung 2Draht
- Transformator
- Kit Nebenstrangkoppler und Strangversorgung
- Strangkoppler 2 Draht
- Netzgerät für Strangkoppler
- Patchmodul Kat. 6 STP
- Patchkabel RJ45
- Audio/Video-Abzweiger 1fach
- Audio/Video-Verteiler 2fach
- Audio/Video-Verteiler 4fach
- Video-Verstärker 2Draht Bus System
- Video-Umsetzer 2Draht / 75 Ohm
- Audio-Auskoppler
- Schaltrelais 1fach, universal
- Schaltrelais 2fach
- Schaltrelais 1fach, universal
- Tasterexpander
- Tasterexpander
- Audio/Video-Modul, für den Einbau in Briefkasten
- Video-Modul, für Einbau in Briefkasten
- Audio-Modul, für den Einbau in Breifkasten
- Telekommunikations-Schnittstelle
- Stabkamera
- Reinigungskit für Edelstahl
- Ersatzteile, elcom.touch
- Ersatzteile, elcom.one
- Ersatzteile, elcom.modesta
- Ersatzteile Systemgeräte
- Ersatzteile, elcom.fon
- Briefkasteneinbau