Stellantrieb mit Raumtemperaturregler KNX
- Spannungsversorgung: Systemspannung 30 V (KNX)
- Merkmale: 5 LEDs zur Anzeige der Stellposition
- 2 Binäreingänge
- Anschluss: inkl. 1 Meter Kabel 6-polig
- Masse (H x B x T): 82 x 50 x 65 mm
- geeignet für Radiatoren
Funktionen:
- Auswahl der Betriebsart bei Heizungsfunktion
- Abfrage der Stellgrösse
- Zwangssteuerung Komfort/Frostschutz
- Stellzyklus
- Sommerbetrieb
- PID Regelung (EIN/AUS, Sollwert)
- Szenen (1-8 mit easy; 1-32 mit system (ETS) programmierbar)
Kategorien
- KNX quicklink
- KNX easy
-
KNX system
- S-Mode-Systemgeräte
- kallysto Multifunktionstaster
- basico Multifunktionstaster
- robusto Multifunktionstaster
- kallysto Bewegungsmelder
- basico Bewegungsmelder
- kallysto Raumtemperaturregler
- basico Raumtemperaturregler
- Busankoppler
- Tasterfront
- Front
- Blindabdeckungen
- kallysto Abdeckplatten
- basico Abdeckplatten
- Infrarot-Fernbedienungen
- Binäreingänge
- Schaltausgänge
- Dimmer und Lichtregler
- Rollladen- und Jalousiesteuerung
- Analogeingänge und -ausgänge
- Fan Coil Ausgang
- Heizungsregelung
- Heizungsaktor 6fach
- Aufputz-Gehäuse für Heizungsaktor
- Raumtemperaturregler KNX, AP
- Schalt-/Heizungsausgang KNX 6-fach
- Heizungsausgang KNX 6-fach, Triac
- Heizungsausgang 6-fach KNX
- Thermische Stellantriebe
- Adapter Kit für Thermische Stellantriebe
- Motorischer Stellantrieb KNX
- Stellantrieb mit Raumtemperaturregler KNX
- Stellantrieb 230V für Ventile M30 x 1,5
- Stellantrieb 24V AC/DC für Ventile M30x1,5
- Ventiladapter für Stellantrieb und Ventile Danfoss, Giacomini, M28x1,5
- Visualisierung
- Touch Panel
- KNX Touch Control
- Schaltuhren
- Jahresschaltuhr
- Dämmerungsschalter
- Deckenbewegungs- und präsenzmelder
- Präsenzmelder/-regler, UP
- Energiezähler
- Wetterstation
- kallysto RF Multifunktionstaster KNX
- kallysto RF Komponenten
- Funk Fernbedienung
- Funk AP Eingangsgeräte
- Funk UP Eingangsgeräte
- Funk AP Ausgangsgeräte
- Funk UP Ausgangsgeräte
- Funk AP Bewegungsmelder
- LED-Strahler mit Funk Bewegungsmelder
- Funksteckdosen
- Zubehör