Heizungsregelung
Der Raumtemperaturregler misst die aktuelle
Raumtemperatur und sendet eine stetige
Stellgrösse an einen Stellantrieb oder Heizungsaktor um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen. Zusätzlich zur Heizungssteuerung können auch Klimaanlagen gesteuert werden.
- Spannungsversorgung: Systemspannung 30 V (KNX)
- Aufputz-Gerät
- integrierter Busankoppler
- 3 Binäreingänge für konv. Schalter, Fensterkontakt, Temperatursensor usw. (max. Leitungslänge 30 m)
- Masse (H x B x T): 80 x 84 x 27 mm
- Inbetriebnahme mit easy oder system (ETS)
Funktionen:
- Taster UM, Schalten EIN, AUS
- Dimmen (1- und 2-Tasten-Bedienung)
- Zeitschalter
- Zwangssteuerung EIN/AUS, AUF/AB
- Auswahl der Betriebsart bei Heizungsfunktion
- Sonnenschutzfunktion
- Szenen (1-8 mit easy; 1-32 mit system (ETS) programmierbar)
Kategorien
- KNX quicklink
- KNX easy
-
KNX system
- S-Mode-Systemgeräte
- kallysto Multifunktionstaster
- basico Multifunktionstaster
- robusto Multifunktionstaster
- kallysto Bewegungsmelder
- basico Bewegungsmelder
- kallysto Raumtemperaturregler
- basico Raumtemperaturregler
- Busankoppler
- Tasterfront
- Front
- Blindabdeckungen
- kallysto Abdeckplatten
- basico Abdeckplatten
- Infrarot-Fernbedienungen
- Binäreingänge
- Schaltausgänge
- Dimmer und Lichtregler
- Rollladen- und Jalousiesteuerung
- Analogeingänge und -ausgänge
- Fan Coil Ausgang
- Heizungsregelung
- Heizungsaktor 6fach
- Aufputz-Gehäuse für Heizungsaktor
- Raumtemperaturregler KNX, AP
- Schalt-/Heizungsausgang KNX 6-fach
- Heizungsausgang KNX 6-fach, Triac
- Heizungsausgang 6-fach KNX
- Thermische Stellantriebe
- Adapter Kit für Thermische Stellantriebe
- Motorischer Stellantrieb KNX
- Stellantrieb mit Raumtemperaturregler KNX
- Stellantrieb 230V für Ventile M30 x 1,5
- Stellantrieb 24V AC/DC für Ventile M30x1,5
- Ventiladapter für Stellantrieb und Ventile Danfoss, Giacomini, M28x1,5
- Visualisierung
- Touch Panel
- KNX Touch Control
- Schaltuhren
- Jahresschaltuhr
- Dämmerungsschalter
- Deckenbewegungs- und präsenzmelder
- Präsenzmelder/-regler, UP
- Energiezähler
- Wetterstation
- kallysto RF Multifunktionstaster KNX
- kallysto RF Komponenten
- Funk Fernbedienung
- Funk AP Eingangsgeräte
- Funk UP Eingangsgeräte
- Funk AP Ausgangsgeräte
- Funk UP Ausgangsgeräte
- Funk AP Bewegungsmelder
- LED-Strahler mit Funk Bewegungsmelder
- Funksteckdosen
- Zubehör