Heizungsausgang KNX 6-fach, Triac
- zum Schalten thermoelektrischer Stellantriebe für Heizungen oder Kühldecken
- Art des Stellantriebs (stromlos geschlossen/ol en) einstellbar
- für Stellantrieb 230 V oder Stellantrieb 24 V
- Sperrfunktion je Ausgang über Handbedientasten oder Bus aktivierbar
- mit Ventilschutzfunktion
- für individuelle Einzelraum-Temperaturregelung
- Reglerverfahren PWM oder 2-Punkt (Ein/Aus) wählbar
- Rückmeldung über Bus, z. B. bei Überlast, Netz- oder Sensorausfall
- unterschiedliche Sollwertvorgaben zur Zwangssteuerung oder Notbetrieb bei Busausfall für Sommer- und Winterzeit einstellbar
- 4 Handbedientasten für Auf/Zu je Kanal sowie alle Auf/Zu
Funktionen:
- Auswahl der Betriebsart bei Heizungsfunktion
- Abfrage der Stellgrösse
- Auswahl der Stellgrösse
- Stellgrössenbegrenzung einstellbar
- Zwangssteuerung Komfort / Frostschutz
- Stellzyklus
- Sommer- und Winterbetrieb über Objekt wählbar
- Sammelrückmeldung aller Ventilzustände (4 Byte)
- Automatische Ventilspülung
- Betriebsstundenzähler zur Erfassung der Einschaltzeiten der Ventilausgänge
Kategorien
- KNX quicklink
- KNX easy
-
KNX system
- S-Mode-Systemgeräte
- kallysto Multifunktionstaster
- basico Multifunktionstaster
- robusto Multifunktionstaster
- kallysto Bewegungsmelder
- basico Bewegungsmelder
- kallysto Raumtemperaturregler
- basico Raumtemperaturregler
- Busankoppler
- Tasterfront
- Front
- Blindabdeckungen
- kallysto Abdeckplatten
- basico Abdeckplatten
- Infrarot-Fernbedienungen
- Binäreingänge
- Schaltausgänge
- Dimmer und Lichtregler
- Rollladen- und Jalousiesteuerung
- Analogeingänge und -ausgänge
- Fan Coil Ausgang
- Heizungsregelung
- Heizungsaktor 6fach
- Aufputz-Gehäuse für Heizungsaktor
- Raumtemperaturregler KNX, AP
- Schalt-/Heizungsausgang KNX 6-fach
- Heizungsausgang KNX 6-fach, Triac
- Heizungsausgang 6-fach KNX
- Thermische Stellantriebe
- Adapter Kit für Thermische Stellantriebe
- Motorischer Stellantrieb KNX
- Stellantrieb mit Raumtemperaturregler KNX
- Stellantrieb 230V für Ventile M30 x 1,5
- Stellantrieb 24V AC/DC für Ventile M30x1,5
- Ventiladapter für Stellantrieb und Ventile Danfoss, Giacomini, M28x1,5
- Visualisierung
- Touch Panel
- KNX Touch Control
- Schaltuhren
- Jahresschaltuhr
- Dämmerungsschalter
- Deckenbewegungs- und präsenzmelder
- Präsenzmelder/-regler, UP
- Energiezähler
- Wetterstation
- kallysto RF Multifunktionstaster KNX
- kallysto RF Komponenten
- Funk Fernbedienung
- Funk AP Eingangsgeräte
- Funk UP Eingangsgeräte
- Funk AP Ausgangsgeräte
- Funk UP Ausgangsgeräte
- Funk AP Bewegungsmelder
- LED-Strahler mit Funk Bewegungsmelder
- Funksteckdosen
- Zubehör