Touch Panel
Merkmale Android-Varianten:
- Kapazitives Multitouch Panel
- Flaches rahmenloses Design
- Vorinstallierte Apps:
- domovea, File Manager - Selektierbare Apps (kein Google-Play Store Zugriff):
- Browser, Rechner, Kalender, Kontakte, E-Mail, Gallerie, Musik, Sound, Touch- Blocker, ELCOM (Türsprechfunktion) - Darstellung: maximal 5 Seiten (Launcher)
Merkmale Windows-Variante:
- Flexibel einsetzbarere All-in-One PC
- Kapazitives Multitouch Panel
- Flaches rahmenloses Design
Spezifikationen Android- &
Windows-Variante
Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: +5 … 35 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 10 … 90 % bei 25 °C, nicht kondensierend
Merkmale Gehäuse:
- WDWxx0: Touch Panel 10 mm von Wand
- WDWxx1: Touch Panel wandbündig
Zubehör:
- Spannungsversorgung 24 V DC REG: TGA200
- domovea Server: TJA670 oder TJA470
Kategorien
- KNX quicklink
- KNX easy
-
KNX system
- S-Mode-Systemgeräte
- kallysto Multifunktionstaster
- basico Multifunktionstaster
- robusto Multifunktionstaster
- kallysto Bewegungsmelder
- basico Bewegungsmelder
- kallysto Raumtemperaturregler
- basico Raumtemperaturregler
- Busankoppler
- Tasterfront
- Front
- Blindabdeckungen
- kallysto Abdeckplatten
- basico Abdeckplatten
- Infrarot-Fernbedienungen
- Binäreingänge
- Schaltausgänge
- Dimmer und Lichtregler
- Rollladen- und Jalousiesteuerung
- Analogeingänge und -ausgänge
- Fan Coil Ausgang
- Heizungsregelung
- Visualisierung
- Touch Panel
- Android Touch Panel
- Windows Touch Panel
- Gehäuse UP für WDI070
- Gehäuse UP für WDI10x
- Gehäuse UP für WDI161
- KNX Touch Control
- Schaltuhren
- Jahresschaltuhr
- Dämmerungsschalter
- Deckenbewegungs- und präsenzmelder
- Präsenzmelder/-regler, UP
- Energiezähler
- Wetterstation
- kallysto RF Multifunktionstaster KNX
- kallysto RF Komponenten
- Funk Fernbedienung
- Funk AP Eingangsgeräte
- Funk UP Eingangsgeräte
- Funk AP Ausgangsgeräte
- Funk UP Ausgangsgeräte
- Funk AP Bewegungsmelder
- LED-Strahler mit Funk Bewegungsmelder
- Funksteckdosen
- Zubehör