Energiezähler
Merkmale:
Die Energiezähler erfassen die Wirkenergie (TE370 auch Blindenergie), die in einem elektrischen Stromkreis umgesetzt wird. Sie sind mit einem digitalen Display ausgerüstet, das die Anzeige von Energieverbrauch und Leistung ermöglicht. Integriert ist ein Gesamtzähler und ein Teilzähler mit Zählerrückstellung.
Alle Verbrauchs- und Messwerte werden auf den KNX Bus gesendet.
Vorteile:
- Sehr hohe Genauigkeit
- Können in allen Netzsystemen benutzt werden (mit und ohne N-Leiter)
- Verdrahtungsfehler werden angezeigt
Kategorien
- KNX quicklink
- KNX easy
-
KNX system
- S-Mode-Systemgeräte
- kallysto Multifunktionstaster
- basico Multifunktionstaster
- robusto Multifunktionstaster
- kallysto Bewegungsmelder
- basico Bewegungsmelder
- kallysto Raumtemperaturregler
- basico Raumtemperaturregler
- Busankoppler
- Tasterfront
- Front
- Blindabdeckungen
- kallysto Abdeckplatten
- basico Abdeckplatten
- Infrarot-Fernbedienungen
- Binäreingänge
- Schaltausgänge
- Dimmer und Lichtregler
- Rollladen- und Jalousiesteuerung
- Analogeingänge und -ausgänge
- Fan Coil Ausgang
- Heizungsregelung
- Visualisierung
- Touch Panel
- KNX Touch Control
- Schaltuhren
- Jahresschaltuhr
- Dämmerungsschalter
- Deckenbewegungs- und präsenzmelder
- Präsenzmelder/-regler, UP
- Energiezähler
- KNX Energiezähler, 3-phasig, direkt, 100 A
- KNX Energiezähler, 3-phasig, Wandlermessung
- KNX-Enerigemesswertgeber
- KNX-Schnittstelle für elektrische Energiezähler
- 1 Summenstromwandler
- Aussentemperaturfühler
- Wetterstation
- kallysto RF Multifunktionstaster KNX
- kallysto RF Komponenten
- Funk Fernbedienung
- Funk AP Eingangsgeräte
- Funk UP Eingangsgeräte
- Funk AP Ausgangsgeräte
- Funk UP Ausgangsgeräte
- Funk AP Bewegungsmelder
- LED-Strahler mit Funk Bewegungsmelder
- Funksteckdosen
- Zubehör