KNX Energiezähler, 3-phasig, direkt, 100 A
- Direktmessung bis 100 A
- Versorgungsspannung: 230/400 V +/- 15%
- Frequenz: 50/60 Hz +/- 2 Hz
- Arbeitsbereich: 0,08 bis 100 A
- Messung der Wirkenergie
- Anzeige verschiedener Messwerte
- Genauigkeitsklasse B (1%) gemäss EN50470-3
- Doppeltarif
- Gesamt- und Teilzähler
- Beleuchtetes LCD Display
- 7-stellige Anzeige 000000.0 kWh
- Periodisches Speichern der Messungen und Zählerstände
- Anschluss: PZ1
Funktionen:
- Leistungsmessung pro Aussenleiter
- Leistungsmessung Gesamt
- Energiemessung pro Aussenleiter
- Energiemessung Gesamt
- Tarifschaltung
- Teilzähler
Kategorien
- KNX quicklink
- KNX easy
-
KNX system
- S-Mode-Systemgeräte
- kallysto Multifunktionstaster
- basico Multifunktionstaster
- robusto Multifunktionstaster
- kallysto Bewegungsmelder
- basico Bewegungsmelder
- kallysto Raumtemperaturregler
- basico Raumtemperaturregler
- Busankoppler
- Tasterfront
- Front
- Blindabdeckungen
- kallysto Abdeckplatten
- basico Abdeckplatten
- Infrarot-Fernbedienungen
- Binäreingänge
- Schaltausgänge
- Dimmer und Lichtregler
- Rollladen- und Jalousiesteuerung
- Analogeingänge und -ausgänge
- Fan Coil Ausgang
- Heizungsregelung
- Visualisierung
- Touch Panel
- KNX Touch Control
- Schaltuhren
- Jahresschaltuhr
- Dämmerungsschalter
- Deckenbewegungs- und präsenzmelder
- Präsenzmelder/-regler, UP
- Energiezähler
- KNX Energiezähler, 3-phasig, direkt, 100 A
- KNX Energiezähler, 3-phasig, Wandlermessung
- KNX-Enerigemesswertgeber
- KNX-Schnittstelle für elektrische Energiezähler
- 1 Summenstromwandler
- Aussentemperaturfühler
- Wetterstation
- kallysto RF Multifunktionstaster KNX
- kallysto RF Komponenten
- Funk Fernbedienung
- Funk AP Eingangsgeräte
- Funk UP Eingangsgeräte
- Funk AP Ausgangsgeräte
- Funk UP Ausgangsgeräte
- Funk AP Bewegungsmelder
- LED-Strahler mit Funk Bewegungsmelder
- Funksteckdosen
- Zubehör