Präsenzmelder/-regler, UP
Merkmale:
Präsenzmelder für helligkeits und bewegungsabhängiges Schalten der Beleuchtung und
somit zur Energieeinsparung (Licht, Heizung), insbesondere in Bürobereichen und Korridoren.
- Master/Slave-Funktion system (ETS)
- Einbau in Hohldecken
Manuelle Einstellungen:
- Helligkeitsbereich: 5 – 1000 Lux
- Abschaltverzögerung: 1 – 60 Min.
- Erfassungsbereich:
Bewegung 7 m im Durchmesser bei 2,5 m Montagehöhe, Präsenz 5 m im Durchmesser bei 2,5 m Montagehöhe
Kategorien
- KNX quicklink
- KNX easy
-
KNX system
- S-Mode-Systemgeräte
- kallysto Multifunktionstaster
- basico Multifunktionstaster
- robusto Multifunktionstaster
- kallysto Bewegungsmelder
- basico Bewegungsmelder
- kallysto Raumtemperaturregler
- basico Raumtemperaturregler
- Busankoppler
- Tasterfront
- Front
- Blindabdeckungen
- kallysto Abdeckplatten
- basico Abdeckplatten
- Infrarot-Fernbedienungen
- Binäreingänge
- Schaltausgänge
- Dimmer und Lichtregler
- Rollladen- und Jalousiesteuerung
- Analogeingänge und -ausgänge
- Fan Coil Ausgang
- Heizungsregelung
- Visualisierung
- Touch Panel
- KNX Touch Control
- Schaltuhren
- Jahresschaltuhr
- Dämmerungsschalter
- Deckenbewegungs- und präsenzmelder
- Präsenzmelder/-regler, UP
- Präsenzmelder 360°, UP KNX, 1-Kanal, Weiss
- Präsenzmelder 360°, UP KNX, Multikanal, Weiss
- Präsenzmelder 360°, UP KNX, 1-Kanal Schaltausgang 16 A, AC1, Weiss
- Präsenzmelder/-regler 360°, UP KNX + DALI/DSI1, Weiss
- AP-Deckenadapter
- Infrarot-Setup-Fernbedienung zu Präsenzmelder
- Infrarot-Benutzer-Fernbedienung zu Präsenzmelder
- Energiezähler
- Wetterstation
- kallysto RF Multifunktionstaster KNX
- kallysto RF Komponenten
- Funk Fernbedienung
- Funk AP Eingangsgeräte
- Funk UP Eingangsgeräte
- Funk AP Ausgangsgeräte
- Funk UP Ausgangsgeräte
- Funk AP Bewegungsmelder
- LED-Strahler mit Funk Bewegungsmelder
- Funksteckdosen
- Zubehör