Präsenzmelder/-regler 360°, UP KNX + DALI/DSI1, Weiss
Funktionen:
- Taster UM, Schalten EIN, AUS, EIN/AUS
- Dimmwert senden
- Konstantlichtregulierung
- DALI-Funktionen
- Zeitschalter
- AUF/AB, Lamellenwinkel einstellen
- Auswahl der Betriebsart bei Heizungsfunktion
- Szenen (1-32 )
- Semiautomatik
- Parametrierung mit IR Fernbedienung
- Spezielle Master/Slave-Funktion
- Automatisierung
- Helligkeitswert senden
- Farbe: Weiss (RAL9010)
Produkte filtern
Kategorien
- KNX quicklink
- KNX easy
-
KNX system
- S-Mode-Systemgeräte
- kallysto Multifunktionstaster
- basico Multifunktionstaster
- robusto Multifunktionstaster
- kallysto Bewegungsmelder
- basico Bewegungsmelder
- kallysto Raumtemperaturregler
- basico Raumtemperaturregler
- Busankoppler
- Tasterfront
- Front
- Blindabdeckungen
- kallysto Abdeckplatten
- basico Abdeckplatten
- Infrarot-Fernbedienungen
- Binäreingänge
- Schaltausgänge
- Dimmer und Lichtregler
- Rollladen- und Jalousiesteuerung
- Analogeingänge und -ausgänge
- Fan Coil Ausgang
- Heizungsregelung
- Visualisierung
- Touch Panel
- KNX Touch Control
- Schaltuhren
- Jahresschaltuhr
- Dämmerungsschalter
- Deckenbewegungs- und präsenzmelder
- Präsenzmelder/-regler, UP
- Präsenzmelder 360°, UP KNX, 1-Kanal, Weiss
- Präsenzmelder 360°, UP KNX, Multikanal, Weiss
- Präsenzmelder 360°, UP KNX, 1-Kanal Schaltausgang 16 A, AC1, Weiss
- Präsenzmelder/-regler 360°, UP KNX + DALI/DSI1, Weiss
- AP-Deckenadapter
- Infrarot-Setup-Fernbedienung zu Präsenzmelder
- Infrarot-Benutzer-Fernbedienung zu Präsenzmelder
- Energiezähler
- Wetterstation
- kallysto RF Multifunktionstaster KNX
- kallysto RF Komponenten
- Funk Fernbedienung
- Funk AP Eingangsgeräte
- Funk UP Eingangsgeräte
- Funk AP Ausgangsgeräte
- Funk UP Ausgangsgeräte
- Funk AP Bewegungsmelder
- LED-Strahler mit Funk Bewegungsmelder
- Funksteckdosen
- Zubehör