Windows Touch Panel
Multitouch capacitif pour l'affi chage de domovea (par l'intermédiaire du PC client) ou d'autres affi chages basés sur Windows.
- Alimentation électrique : 24 VDC
- Système d'exploitation : Windows 7, embarqué
- Écran 10" : 1280 x 800 WXGA, 16/9e, 300 cd/m²
- Écran 16" : 1366 x 768 WXGA, 16/9e, 300 cd/m²
- Processeur : AMD Dual Core CPU T40E, 2 x 1.0GHz
- Mémoire de travail : Graphics Radeon HD6320,
2Go DDR3 RAM
Mémoire 10" : 64 Go SSD
Mémoire 16" : 32 Go SSD - Micro intégré et haut-parleur avec suppression de l'écho
- Capteur de luminosité intégré
- Interfaces :
2 x USB 2.0
1 x mini USB 2.0
Ethernet 2 x gigabit RJ45, LAN2
COM1, Serial RS232
Compartiment pour carte SD avec microprogramme et système d'exploitation jack 3.5 mm
Kategorien
- KNX quicklink
- KNX easy
-
KNX system
- S-Mode-Systemgeräte
- kallysto Multifunktionstaster
- basico Multifunktionstaster
- robusto Multifunktionstaster
- kallysto Bewegungsmelder
- basico Bewegungsmelder
- kallysto Raumtemperaturregler
- basico Raumtemperaturregler
- Busankoppler
- Tasterfront
- Front
- Blindabdeckungen
- kallysto Abdeckplatten
- basico Abdeckplatten
- Infrarot-Fernbedienungen
- Binäreingänge
- Schaltausgänge
- Dimmer und Lichtregler
- Rollladen- und Jalousiesteuerung
- Analogeingänge und -ausgänge
- Fan Coil Ausgang
- Heizungsregelung
- Visualisierung
- Touch Panel
- Android Touch Panel
- Windows Touch Panel
- Gehäuse UP für WDI070
- Gehäuse UP für WDI10x
- Gehäuse UP für WDI161
- KNX Touch Control
- Schaltuhren
- Jahresschaltuhr
- Dämmerungsschalter
- Deckenbewegungs- und präsenzmelder
- Präsenzmelder/-regler, UP
- Energiezähler
- Wetterstation
- kallysto RF Multifunktionstaster KNX
- kallysto RF Komponenten
- Funk Fernbedienung
- Funk AP Eingangsgeräte
- Funk UP Eingangsgeräte
- Funk AP Ausgangsgeräte
- Funk UP Ausgangsgeräte
- Funk AP Bewegungsmelder
- LED-Strahler mit Funk Bewegungsmelder
- Funksteckdosen
- Zubehör