Leerschränke ohne Tür, 500 mm hoch, 160 mm tief
Kategorien
- Unterputzverteiler volta
- Aufputzverteiler volta
- Aufputzverteiler mini gamma
- Unterputzverteiler golf
- Aufputzverteiler golf
- Aufputzverteiler gamma
- Aufputzverteiler vega
- Aufputzverteiler vector
- gamma Installationskanalsystem
- Aufputzverteiler vector für den Aussenbereich
- Feldverteiler Unterputz
-
Feldverteiler Aufputz
- AP-Feldverteiler univers IP44, Schutzklasse II, Tiefe 160 mm
- Leerschränke ohne Tür
- Leerschränke ohne Tür, 500 mm hoch, 160 mm tief
- Leerschränke ohne Tür, 650 mm hoch, 160 mm tief
- Leerschränke ohne Tür, 800 mm hoch, 160 mm tief
- Leerschränke ohne Tür, 950 mm hoch, 160 mm tief
- Leerschränke ohne Tür, 1100 mm hoch, 160 mm tief
- Leerschränke ohne Tür, 1250 mm hoch, 160 mm tief
- AP-Feldverteiler univers Zubehör und Ersatzteile
- Mediafelder leer für Feldverteiler Aufputz
- Netzwerk-Komponenten
- HMS Basismodul, Erweiterungsmodul, Einsätze und Deckel