Blendrahmen, Innenmass 500 mm hoch
- für UP-Montage
- Putzausgleich max. 58 mm
- Innenmass 500 mm hoch (Aussenmass + 48 mm)
Produkte filtern
Kategorien
- Unterputzverteiler volta
- Aufputzverteiler volta
- Aufputzverteiler mini gamma
- Unterputzverteiler golf
- Aufputzverteiler golf
- Aufputzverteiler gamma
- Aufputzverteiler vega
- Aufputzverteiler vector
- gamma Installationskanalsystem
- Aufputzverteiler vector für den Aussenbereich
- Feldverteiler Unterputz
-
Feldverteiler Aufputz
- AP-Feldverteiler univers IP44, Schutzklasse II, Tiefe 160 mm
- Leerschränke ohne Tür
- AP-Feldverteiler univers Zubehör und Ersatzteile
- Endplatten für Kabelrangierkanal
- Kabelrangierkanal Profilhalter-Set
- Kabelrangierkanal
- Ausbaupakete für Feldverteiler
- Telekommunikationsfelder mit Lochblech
- Lochbleche
- Set à 2 Tragschienen
- Verbindungsplatte
- FLF-Steckdose
- Erdverbindung für Lochblech
- Abdeckungen geschlitzt
- Abdeckungen geschlossen
- Haubenturm doppelt
- Haubenturm-Unterteil
- Haubenturm-Oberteil niedrig
- Abschottungen, senkrecht
- Abschottungen, waagerecht
- Leitungsklammern
- Adapter für Leitungsklammern
- Aufhängelaschen
- Aufhängeschiene
- Einhängelasche
- Isolierstück für Hutschienen, 7,5 mm
- Hutschiene 7,5 mm
- Kabelabfangschiene
- Montageplatten
- Türschloss, mit 2 Schlüsseln zum nachträglichen Einbau N° 1242E
- Türschloss, Schliessung, Vierkantverschluss, 7mm
- Plombierdeckel, ohne Schliessung
- Plombierdeckel, mit Schliessung
- Hutschiene 7.5 mm
- Schemafach
- Lackstift
- Abdeckstreifen
- Bezeichnungsstreifen, 1-feldig
- Einschubstreifen
- Beschriftungsbögen
- Bezeichnungsstreifen, selbstklebend
- Klemmenträger
- Schnellsteckklemmen quickconnect
- Blendrahmen, Innenmass 500 mm hoch
- Blendrahmen, Innenmass 650 mm hoch
- Blendrahmen, Innenmass 800 mm hoch
- Blendrahmen, Innenmass 950 mm hoch
- Blendrahmen, Innenmass 1100 mm hoch
- Türen IP44
- Türen geschlitzt IP3X
- Klarsichttüren 550 mm Breite IP44
- Verschlussstopfen
- Türschild
- Leitungseinführungsflanschen, ür oben und unten
- Leitungseinführungsflansch, für rückseitige Kabeleinführung
- Verschlussbolzen
- Klarsichttüren
- Mediafelder leer für Feldverteiler Aufputz
- Netzwerk-Komponenten
- HMS Basismodul, Erweiterungsmodul, Einsätze und Deckel