47. Celostátní setkání elektrotechniků

Nenechte si ujít tradiční akci plnou inspirativních přednášek ze světa elektrotechniky! Těšit se můžete třeba na naši přednášku „Změny ve výrobě rozvaděčů DBO dle nové normy ČSN EN 61439-3 ed. 2 a bezšroubové spoje.“

 

Kdy: 20. - 21. 11. 2025

Kde: Střední odborná škola Jarov, Učňovská 100/1, Praha 9

Hagergroup

Setkání je určeno všem revizním technikům, projektantům, montážním i servisním pracovníkům, kteří chtějí mít přehled o nejnovějších technických a legislativních požadavcích v elektrotechnice. Přednášky se budou věnovat tématům z praxe – od elektroinstalací a ochrany před bleskem až po rozváděče, uzemnění a související legislativu. Účastníci se dozvědí o nejnovějších změnách v normách, poznají moderní technologie a získají cenné zkušenosti přímo z oboru.

 

Při registraci s kódem Hager-CSE získáte slevu 500 Kč.



Časový harmonogram 

1. den školení

8:30 - 15:15 prezence a série přednášek

 

12:30 - 13:15 Přednáška Hager "Změny ve výrobě rozvaděčů DBO dle normy nové ČSN EN61439-3 ed. 2 a bezšroubové spoje", přednáší Jan Franěk

 

2. den školení

9:00 - 12:15 série přednášek

 

 

 

banner-ambasador-lp-960x640