Winter challenge
Zapojte se do naší zimní soutěže!
Napište do komentářů pod soutěžním příspěvkem jaký výrobek Hager se skrývá v krabici a vyhrajte zimní balíček Hager.
Soutěž probíhá od 1. 12. do 11. 12. 2025.
Podmínky účasti v soutěži "Winter challenge"
1. Pořadatel soutěže
Pořadatelem soutěže je společnost Hager Electro, se sídlem Pražská 338, 276 00 Zdiby (dále jen „pořadatel“). Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována ani spojena s platformami Instagram nebo Facebook. Instagram a Facebook nenesou žádnou odpovědnost za průběh soutěže.
2. Účast v soutěži
Účast v soutěži je dobrovolná a bezplatná.
3. Souhlas s pravidly
Účastí v soutěži Poznej letního elektrikáře účastník potvrzuje, že si přečetl a souhlasí s těmito podmínkami účasti.
4. Kdo se může zúčastnit
Soutěž je otevřena všem fyzickým osobám starším 18 let s doručovací adresou na území České republiky nebo Slovenska. Každý účastník se může soutěže zúčastnit pouze jednou. Účast zaměstnanců pořadatele a jejich rodinných příslušníků je vyloučena.
5. Trvání soutěže
Soutěž probíhá od 1. prosince do 11. prosince 2025 na facebookovém a instagramovém profilu pořadatele.
6. Jak se zúčastnit
Pro zapojení do soutěže je nutné:
- pod soutěžním příspěvkem Hageru na Facebooku či Instagramu napsat do komentářů správný název produktu Hager, který se bude postupně odhalovat v příspěvcích. Ze správných odpovědí bude vylosováno celkem 10 výherců.
7. Osobní údaje
Pro účely výběru a kontaktování výherců je nutné poskytnout následující údaje:
- jméno a příjmení,
- poštovní adresa,
- telefonní číslo.
Účastník potvrzuje, že uvedené údaje jsou pravdivé a úplné.
8. Výběr výherců a výhra
Celkem 10 výherců bude vybráno náhodným losováním ze všech účastníků, kteří splnili výše uvedené podmínky, do 1 týdne od ukončení soutěže.
Zimní dárkový balíček v hodnotě 24,55 € obsahuje:
1x termoska Hager
1x nákrčník Hager
1x ponožky Hager
1x čepice Hager
V případě nedostatku některého z uvedených dárků si pořadatel vyhrazuje právo poskytnout náhradní produkt podobné hodnoty.
9. Oznámení výherců
Výherci budou kontaktováni prostřednictvím soukromé zprávy na Instagramu nebo Facebooku. Na potvrzení výhry mají 48 hodin od obdržení zprávy. Pokud výherce nereaguje včas, výhra propadá a bude vylosován nový výherce. Pořadatel nenese odpovědnost za nedoručení zprávy z důvodu chybně uvedených kontaktních údajů.
10. Doručení výhry
Výhra bude zaslána poštou na adresu uvedenou výhercem. Poštovné hradí pořadatel. Okamžikem předání zásilky přepravci přechází odpovědnost za doručení na výherce.
11. Odpovědnost
Pořadatel nenese odpovědnost za technické problémy, které mohou ovlivnit účast v soutěži, ani za případné škody vzniklé účastí v soutěži nebo v souvislosti s výhrou. Odpovědnost pořadatele za újmu na zdraví, životě nebo v důsledku úmyslného či hrubě nedbalého jednání zůstává nedotčena.
12. Zdanění a převod výhry
Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze převést na jinou osobu, směnit za jiné zboží ani vyplatit v hotovosti.
13. Předčasné ukončení soutěže
Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoli zrušit, zkrátit nebo upravit její pravidla, zejména z důvodu technických problémů, zásahu vyšší moci nebo pokusu o podvodné jednání.
14. Právní ustanovení
Účastí v soutěži nevzniká právní nárok na výhru. Právní vymáhání výhry je vyloučeno.
15. Závěrečná ustanovení
V případě, že se některé ustanovení těchto pravidel ukáže jako neplatné, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti. Tyto podmínky účasti jsou konečné.
16. Kontaktní údaje
Pro dotazy k soutěži nás kontaktujte na e-mailu: CZ.marketing@hager.com
17. Ochrana osobních údajů
Podrobné informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.