Berker R.3
Síla kontrastů
Čtvercový rámeček, kulaté centrální díly - R.3 sází na kontrasty. Důsledně hranaté rámečky dodávají mimořádně osobitý vzhled. To potěší nejen milovníky zajímavého designu, ale také to z řady R.3 dělá ideální spínače pro použití v parapetních kanálech. Základní podložky o tloušťce 10 mm se skládají ze 7mm plastu a 3mm povrchové vrstvy, která je k dispozici v provedení z přírodního eloxovaného hliníku, matné nerezové oceli, skla nebo plastu. Můžete si vybrat mezi černou a polární bílou barvou.
Ovládání světel - Berker R.3
Technologie z jediné formy: u systému ovládání světel Berker do sebe vše zapadá, takže je možná řada kombinací pro individuální řešení.
Ovládání žaluzií - Berker R.3
Když záleží na pohodlí: vše pro ovládání rolet, žaluzií, markýz, rolovacích a horizontálních dveří, a pro elektricky ovládaná okna a světlíky.
Ovládání topení, ventilace a klimatizace - Berker R.3
Převezměte kontrolu nad vnitřním prostředím s produkty Berker pro řízení a regulaci topení, ventilace a klimatizace.
Bezbariérová použití - Berker R.3
Snadné bydlení: Technologie Berker pro jednoduchý a bezpečný provoz zařízení.