The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • NCN300

Jistič 3 pól. 0,5A,char.C, 10 kA NCN300

EAN
3250614614842
Balení
4 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

Následné produkty:

NCN302

Jistič 3 pól. 0,5A,char.C, 10 kA

NCN300

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (17)
    • Uzamykací blokovací funkce 2 dostupné produkty
    • Ochranný kryt/páska pro fázovou přípojnici 1 dostupné produkty
    • Adaptér lišty DIN 1 dostupné produkty
    • Modulární fázová přípojnice 4 dostupné produkty
    • Blok kontaktů pomocných zařízení 2 dostupné produkty
    • Podpě­ťová a přepě­ťová ochrana 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Uzamykací blokovací funkce
    • Ochranný kryt/páska pro fázovou přípojnici
    • Adaptér lišty DIN
    • Modulární fázová přípojnice
    • Blok kontaktů pomocných zařízení
    • Podpě­ťová a přepě­ťová ochrana
    • Vypínací spoušť
    • Podpě­ťová cívka
    • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty
    • Kryt svorek
    • Funkce oddě­lení fází
    • MZN175

      Adaptér pro uzamčení jističe

      0,00 €  / *
    • MZN176

      Plombovací drát pro modulové prvky

      0,00 €  / *
    • KZN023

      0,00 €  / *
    • L061

      Díl pro zvýšení modulových prvku na sniž. liště DIN, 1mod, délka 15 mm

      0,00 €  / *
    • KDN363B

      Hřebenová přípojnice 3P, 10mm2/1m k propojení 19ks 3pól. přístrojů

      0,00 €  / *
    • KDN363A

      Hřebenová přípojnice 3P, 10mm2/12mod. k propojení 4 ks 3pól. přístrojů

      0,00 €  / *
    • KDN380A

      Hřebenová přípojnice 3P, 16mm2/12mod. k propojení 4 ks 3pól. přístrojů

      0,00 €  / *
    • KDN380B

      Hřebenová přípojnice 3P, 16mm2/1m k propojení 19ks 3pól. přístrojů

      0,00 €  / *
    • MZ202

      Signální kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V

      0,00 €  / *
    • MZ201

      Pomocný kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V

      0,00 €  / *
    • MZ212

      Nadpěťová spoušť 230 V

      0,00 €  / *
    • MZ204

      Pracovní spoušť 24 - 48V AC / 12 - 48V DC

      0,00 €  / *
    • MZ203

      Pracovní spoušť 230-415V AC / 110-130V DC

      0,00 €  / *
    • MZ206

      Podpěťová spoušť 230V AC

      0,00 €  / *
    • LZ060

      Distanční mezikus, velikost 1/2 modulu

      0,00 €  / *
    • MZN120

      Kryt svorek jističe

      0,00 €  / *
    • MZN121

      Sada 3 ks přepážek pro jistič

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud
      0,50 A
    • Jmenovitá provozní vypínací schopnost lcs pod 230 V AC podle IEC 60947-2
      15 kA
    • Jmenovitá zkra­tová vypínací schopnost Icn při 230V AC podle IEC 60898-1
      10 kA
    • Jmenovitá mezní zkra­tová vypínací schopnost Icu při 230 V AC (IEC 60947-2)
      30 kA
    • Jmenovitá mezní zkra­tová vypínací schopnost Icu při 400 V AC (IEC 60947-2)
      15 kA
    • Jmenovitý proud při -25 °C
      0,69 A
    • Jmenovitý proud při -20 °C
      0,67 A
    • Jmenovitý proud při -15 °C
      0,66 A
    • Jmenovitý proud při -10 °C
      0,64 A
    • Jmenovitý proud při -5 °C
      0,63 A
    • Jmenovitý proud při 0 °C
      0,61 A
    • Jmenovitý proud při 5 °C
      0,59 A
    • Jmenovitý proud při 10 °C
      0,58 A
    • Jmenovitý proud při 15 °C
      0,56 A
    • Jmenovitý proud při 20 °C
      0,54 A
    • Jmenovitý proud při 25 °C
      0,52 A
    • Jmenovitý proud při 30 °C
      0,50 A
    • Jmenovitý proud při 35 °C
      0,48 A
    • Jmenovitý proud při 40 °C
      0,45 A
    • Jmenovitý proud při 45 °C
      0,43 A
    • Jmenovitý proud při 50 °C
      0,40 A
    • Jmenovitý proud při 55 °C
      0,37 A
    • Jmenovitý proud při 60 °C
      0,34 A
    • Jmenovitý proud při 65 °C
      0,31 A
    • Jmenovitý proud při 70 °C
      0,27 A
    Archi­tek­tura
    • Typ pólu
      3P
    • Vypínací charak­te­ris­tika
      C
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      3
    Hlavní elek­trické atri­buty
    • Jmenovitá zkra­tová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1
      10 kA
    Instalace, montáž
    • Jmenovitý utahovací moment horní svorky
      2,80 - 2,80 Nm
    • Jmenovitý utahovací moment spodní svorky
      2,80 - 2,80 Nm
    • Jmenovitý utahovací moment
      2,80 - 2,80 Nm
    • Typ dolního připo­jení modulárních zařízení
      Biconnect
    • Typ horního připo­jení modulárních zařízení
      Šrou­bová svorka
    Napětí
    • Provozní napětí AC
      415 - 415 V
    • Typ napá­je­cího napětí
      AC
    • Jmenovité izolační napětí
      500 V
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
      6 000 V
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Připo­jení
    • Připo­jovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče
      1 - 35 mm²
    • Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexi­bilní vodiče
      1 - 25 mm²
    • Průřez vstupu se šrouby, pro flexi­bilní vodiče
      1 - 25 mm²
    • Průřez vstupu se šrouby, pro plné vodiče
      1 - 35 mm²
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    • Vzdá­lenost od mřížky
      60 mm
    Podmínky použití
    • Stupeň znečiš­tění podle IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Třída omezení energie I²t
      3
    • Provozní teplota
      -25 - 70 °C
    Výkon
    • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
      4,35 W
    Trvan­livost
    • Elek­trická životnost v počtu cyklů
      4 000
    • Mechanická životnost v cyklech
      20 000
    Konek­tivita
    • Zarovnání horního připo­jení pro modulární zařízení
      Zarovnaná svorka
    • Zarovnání dolního připo­jení pro modulární zařízení
      Zarovnaná svorka
    Rozměry
    • Výška
      83 mm
    • Šířka
      52,50 mm
    • Hloubka
      70 mm

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    Hager REACH declaration NCN300
    PDF
    Hager RoHS report NCN300
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek NCN300 | Hager

      Obrázek produktu NCN300

    • Declaration of conformity

      Obrázek EU Declaration of Conformity | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Declaration of conformity en-GB 2024-10-02

      PDF
      650,27 kB
      Obrázek UKCA Declaration of Conformity | Hager

      UKCA Declaration of Conformity

      Declaration of conformity en-GB 2024-10-02

      PDF
      653,93 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.