Hřebenová přípojnice 3-pólová, 16mm² k propojení 19 ks 3-pólových přístrojů. Jedná se o fázovou přípojnici v provedení s vidličkami pro jmenovitý proud 80 A, délky 1 m.
EAN
3250613741044
Balení
12 ks
Hřebenová přípojnice 3P, 16mm²/1m k propojení 19ks 3pól. přístrojů KDN380B
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Ochranný kryt/páska pro fázovou přípojnici 2 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 77 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud80 A
Architektura
-
Počet pólů3
-
Typ pólu3P
Rozměry
-
Délka1 000 mm
Napětí
-
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp4 500 V
-
Provozní napětí AC230 - 400 V
Připojení
-
Průřez plného vodiče16 mm²
-
Typ konektoru/zástrčkyFázová přípojnice s vidlicí
Kapacita
-
Počet modulů57
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu KDN380B
Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-08-07
PDF -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě International 2026-08-04
PDF321,62 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-01-12
PDF364,15 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-01-12
PDF386,96 kB
Více dokumentace