KDN480A | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Jistící a ochranná zařízení
  • Příslu­šen­ství
  • KDN480A

Hřebenová přípojnice 4P, 80A, 16mm2/12mod. k propojení 3 ks 4pól. přístrojů

KDN480A

  • Distri­buce energie
  • Modulární přístroje na DIN lištu

Hřebenová přípojnice 4P, 80A, 16mm2/12mod. k propojení 3 ks 4pól. přístrojů KDN480A

EAN
3250613741013
Balení
25 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Ochranný kryt/páska pro fázovou přípojnici 2 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Ochranný kryt/páska pro fázovou přípojnici
  • KZ059

    Ochranná krytka hřeben.přípojnice pro nevyužité vývody pro 5 vývodů

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • KZN024

    Ukončení hřeben.přípojnic KDN, 4pól.

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

Technické vlastnosti

Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    80 A
Archi­tek­tura
  • Počet pólů
    4
Rozměry
  • Délka
    210 mm
Napětí
  • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
    4 500 V
  • Provozní napětí AC
    230 - 400 V
Připo­jení
  • Průřez plného vodiče
    16 mm²
  • Typ konek­to­ru/zá­strčky
    Fázová přípojnice s vidlicí
Kapa­cita
  • Počet modulů
    12

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration KDN480A (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration KDN480A (english)
PDF
103,59 kB

Ke stažení

  • Obrázek KDN480A | Hager

    Obrázek produktu KDN480A

  • Prohlášení o shodě

    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2025-01-24 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB 2025-01-24

    PDF
    664,55 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    CZ001 - Pomocný a signální kontakt RCD 6 kA do 63 A
    CZ001
    Pomocný a signální kontakt RCD 6 kA do 63 A
  • 2
    K67D - Propojovací vodič NYAF 6 mm², 110 mm, kolík - vidlička
    K67D
    Propojovací vodič NYAF 6 mm², 110 mm, kolík - vidlička
  • 3
    K67E - Propojovací vodič NYAF 6 mm², 250 mm, kolík - kolík
    K67E
    Propojovací vodič NYAF 6 mm², 250 mm, kolík - kolík
  • 4
    K67F - Propojovací vodič NYAF 6 mm², 100 mm, vidlička - vidlička
    K67F
    Propojovací vodič NYAF 6 mm², 100 mm, vidlička - vidlička
  • 5
    K67G - Propojovací vodič NYAF 6 mm², 250 mm, vidlička - vidlika
    K67G
    Propojovací vodič NYAF 6 mm², 250 mm, vidlička - vidlika

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.