The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Modulární přístroje na DIN lištu
    • Jistící a ochranná zařízení
    • Přepě­ťová ochrana (SPD)
    • SPA801
    Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí T1 + T2, 3+1-pólový s integrovaným předjištěním. Iimp 25/100 kA (10/350). Vybaven signalizací pro monitorování stavu. Připojení vodičů na šroubové svorky 2,5 - 35 mm². Doporučené předjištění max. 125 A. Ideální pro použití v zařízeních, která vyžadují robustní ochranu proti přímým a nepřímým úderům blesku.
    EAN
    3250615514844
    Balení
    1 ks
    • Přepě­ťová ochrana (SPD)

    Kombinovaný svodič přepětí T1+T2, Iimp 25/100 kA (10/350), (3+1) se sig. SPA801

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Kombinovaný svodič přepětí T1+T2, Iimp 25/100 kA (10/350), (3+1) se sig.

    SPA801

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Modulární fázová přípojnice 5 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Modulární fázová přípojnice
    • KDN380A

      Hřebenová přípojnice 3P, 16mm2/12mod. k propojení 4 ks 3pól. přístrojů

      0,00 €  / *
    • KDN480A

      Hřebenová přípojnice 4P, 80A, 16mm2/12mod. k propojení 3 ks 4pól. přístrojů

      0,00 €  / *
    • KDN363F

      Hřebenová přípojnice 3P, 63 A, 10mm2/12mod. pro 1 ks 4P. RCD a 8 ks 1P. MCB

      0,00 €  / *
    • KDN380B

      Hřebenová přípojnice 3P, 16mm2/1m k propojení 19ks 3pól. přístrojů

      0,00 €  / *
    • KDN480B

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Maxi­mální vybití (Imax) L-N(PEN)/ N-PE
      50 kA
    • Bez unika­jí­cího proudu
      Ne
    • Max. nadprou­dová ochrana, para­lelní zapo­jení (pojistka)
      160 A
    • Impulsní proud blesku Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE
      25 kA, 100 kA
    Konfigu­race sítě
    • Typ sítě
      TN-S, TT
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Šrou­bovací přípojka, Přípojnice
    Vyba­vení
    • Se vzdá­leným signa­lizačním kontaktem
      Ano
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      4
    Napětí
    • Úroveň napě­ťové ochrany Up podle IEC 61643-1
      1,50 kV
    • Trvalé provozní napětí Uc podle IEC 61643-1
      350 V
    • Provozní napětí AC
      240 - 415 V
    • Úroveň Up napětí Up L-N/PEN IEC 61643-11
      1,5 kV
    Archi­tek­tura
    • Typ pólu
      3P+N
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -40 - 80 °C
    Rozměry
    • Výška
      95,20 mm
    • Šířka
      142,40 mm
    • Hloubka
      67 mm
    Ovlá­dací prvky a indiká­tory
    • S kont­rolkou
      Ano
    Normy
    • Třída poža­davků IEC 61643
      T1, T2
    Instalace, montáž
    • Jmenovitý utahovací moment
      4,50 - 4,50 Nm
    • Montáž
      Lišta DIN
    Připo­jení
    • Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexi­bilní vodiče
      2,5 - 35,0 mm²
    • Připo­jovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče
      2,5 - 35,0 mm²
    • Průřez signálního kontaktu
      0,14 - 1,5 mm²
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Konfigu­race
    • S integrovanou ochrannou pojistkou
      Ne

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP_SPA801_HAGER_HAGE-00665-V01-01_EN
    PDF
    354,38 kB
    REACH declaration SPA801
    PDF
    RoHS report SPA801
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek SPA801 | Hager

      Obrázek produktu SPA801

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu SPA801 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu SPA801

      Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-10-20

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB, de-DE 2024-12-06 | Hager

      Instalační návod en-GB, de-DE 2024-12-06

      PDF
      780,57 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-15 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-15

      PDF
      345,26 kB
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      SPA180 -
      SPA180
    • 2
      SPA810Z - Kombi. svodič přepětí T1+T2, Iimp 12,5/37,5 kA (10/350), 315A, 3P na sběrnice
      SPA810Z
      Kombi. svodič přepětí T1+T2, Iimp 12, 5/37, 5 kA (10/350), 315A, 3P na sběrnice
    • 3
      KBN381 -
      KBN381
    • 4
      SPA800 - Kombinovaný svodič přepětí T1+T2, Iimp 25/75 kA (10/350), 3-pól se sig.
      SPA800
      Kombinovaný svodič přepětí T1+T2, Iimp 25/75 kA (10/350), 3-pól se sig.
    • 5
      SPA180N -
      SPA180N

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.